零件 | ![]() | ![]() | ![]() |
主体 | 铁类烧结合金 | 防锈涂层 | 止动螺丝 |
十字爪 | NBR(黑色) | - |
型式 | ![]() ![]() | D | L | ℓ | F | 止动螺丝 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | M | 紧固扭矩 (N·m) | |||||||||||||||||||||
CPJLW | 50 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 27.3 | 43.4 | 15.6 | 8 | M6 | 5 | |||||||||||
70 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 34.4 | 50.2 | 19 | |||||||||||||
75 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 44.5 | 54.1 | 20.7 | 7 | ||||||||||||
90 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 53.6 | 54.6 | 20.7 | 11.2 | ||||||||||||||
95 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 53.6 | 63.8 | 25.3 | M8 | 10 |
型式 | 容许扭矩 (N·m) | 容许 偏角 (°) | 容许 偏心 (mm) | 静态扭转 刚度 (N·m/rad) | 最高转速 (r/min) | 惯性矩 (kg·m2) | 容许 轴向振幅 (mm) | 重量 (g) | |
Type | No. | ||||||||
CPJLW | 50 | 2.1 | 1 | 0.38 | 33.4 | 18000 | 1.6×10-5 | +1.0 0 | 90 |
70 | 3.6 | 77.7 | 14000 | 3.3×10-5 | 200 | ||||
75 | 8.4 | 241 | 11000 | 1.1×10-4 | +1.1 0 | 360 | |||
90 | 9.8 | 317 | 9000 | 2.2×10-4 | 520 | ||||
95 | 13.1 | 317 | 9000 | 2.6×10-4 | 570 |
零件 | ![]() | ![]() | ![]() |
主体 | 铁类烧结合金 | 防锈涂层 | 止动螺丝 |
十字爪 | NBR(黑色) | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|