型式 | d1、d2选择(但d1≤d2) | d3 | L | ℓ | t | F | A | 紧固螺栓 | |||||||||||
Type | D | M | 紧固扭矩 (N·m) | ||||||||||||||||
CPOC | 16 | 5 | 6 | 7 | 29 | 12.5 | 4 | 3 | 5 | M2.5 | 1.0 | ||||||||
20 | 6 | 6.35 | 8 | 9 | 33 | 14 | 5 | 6.5 | |||||||||||
25 | 6.35 | 8 | 10 | 11 | 39 | 16.5 | 6 | 3.8 | 9 | M3 | 1.5 | ||||||||
32 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14.5 | 45 | 19 | 7 | 4.5 | 11 | M4 | 2.5 | ||||||
40 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 23 | 4 | 7 | 13 | M5 | 4.0 |
型式 | 容许扭矩 (N·m) | 容许偏角 (°) | 容许偏心 (mm) | 最高转速 (r/min) | 惯性矩 (kg·m2) | 重量 (g) | |
Type | D | ||||||
CPOC | 16 | 0.7 | 3 | 1.0 | 39000 | 5.8×10-7 | 12 |
20 | 1.2 | 1.5 | 31000 | 1.5×10-6 | 19 | ||
25 | 2.0 | 2.0 | 25000 | 4.4×10-6 | 36 | ||
32 | 4.5 | 2.5 | 19000 | 1.4×10-6 | 69 | ||
40 | 9.0 | 3.0 | 15000 | 4.1×10-5 | 130 |
零件 | 材质 | 表面处理 | 附件 |
毂 | 铝合金 | 阳极氧化处理 | 内六角螺栓 |
调整环 | 聚缩醛(POM) | − |
Alterations | 变更轴孔径 | 键槽加工 | ||||||||||||||||||||||
Spec. | 指定单位0.1mm 指定方法 LDC 5.6 RDC 10.2 CPO·CPOC
| CPOC 指定方法 LK4 RK5
键槽加工轴径为φ8~ 不可与轴孔径变更(LDC、RDC)并用 键槽尺寸参阅下表 | ||||||||||||||||||||||
Code | LDC(左轴) | RDC(右轴) | LK(左轴) | RK(右轴) |
轴孔直径 d1·d2 | b | t | 键公称尺寸b×h | ||
基准尺寸 | 容差 | 基准尺寸 | 容差 | ||
8·10 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 0 | 3×3 |
11·12 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | 4×4 | |
14·15·16 | 5 | 2.3 | 5×5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|