• 温度传感器安装零件
  • 温度传感器安装零件
  • 温度传感器安装零件
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

温度传感器安装零件

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
尺寸图
温度传感器安装零件:相关图像
尺寸图
温度传感器安装零件:相关图像
规格表
型式(Type·d)
MSPL1.6
型式
Typed
MSPL
MSNFG
MSPB
1.0 
1.6 
2.3 
3.2 
4.8 
 
材质规格
Type本体内六角止动螺丝
  材质  表面处理  材质  表面处理
MSPLSUS304---
MSNFGSUS303-SUS304-
MSPBSUS303---

温度传感器安装零件:相关图像

概述・特性

温度传感器安装零件:相关图像温度传感器安装零件:相关图像使用注意事项
[ ! ]铠装管型可以弯曲(最小弯曲半径:铠装管直径×5),但是温度检测范围的部分(前端20mm)不能弯曲;保护管型不可弯曲使用,否则将不能正确测量温度。
[ ! ]要接长热电偶的导线时,请务必使用补偿导线。
[ ! ]请务必遵守各产品页中记载的各零件的耐热温度。请注意,即使测温的上限温度很高,如果超过耐热温度,也可能导致断线等故障。
[ ! ]请勿施加大的外力或振动。
[ ! ]请注意套筒部·硅管部的耐热温度。
温度传感器安装零件:相关图像
■温度传感器概要
检测温度的零件,连接在温度调节器上,即可输入温度信息。
本产品目录中刊载的温度传感器都是K热电偶。

使用例

温度传感器安装零件:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
目前米思米销售的传感器种类主要有哪些?
光电传感器、接近传感器、压力传感器、温度传感器等。
何谓光电传感器?
在一体型的主体中内置放大器和投、受光器,是一种安装、调整简便的传感器,通常用于传送线上检测工件的通过,以及工件的定位等。
光电传感器的特长有哪些?
1、由于用光做介质,动作(响应时间)非常快。
2、比光传感器的检测距离长,可进行远程检测。
3、只要是能反射光的物质,几乎无论何种材质的物体都可被检测。
光电传感器的检测方式有哪几种?
透射型、回归反射型、扩散反射型、限定反射型等。
光电传感器的使用注意事项有哪些?
1、透明的物体有些不能检测
2、检测性能因外部干扰光、工件的污迹而变动。
何谓接近传感器?
取代限位开关等接触式传感器,是一种非接触式检测工件的传感器,内置线圈产生磁场,通过接近金属工件时的磁场变化进行检测。
接近传感器的主要使用场合?
适用于移动物体的定位,金属与树脂的分拣等用途。
接近传感器的特长?
能准确地检测金属,不受外部干扰光、尘埃、污迹等的干扰。
使用接近传感器时的注意事项?
1、检测距离短
2、检测距离的调整较难
3、有些种类传感器之间可能会互相干扰
4、检测距离因金属的种类而异
接近传感器的种类主要有哪几种?
1、 按照是否带有屏蔽可分为屏蔽型和非屏蔽型
2、 按照检测方向可分为正面检测型和侧面检测型
3、 按照形状可以分为螺纹安装型、圆柱型、方形等
4、 按照检测方式可分为电感式(主要检测磁性金属)和电容式(主要检测非磁性金属及密度较高的非金属)
5、 按照输出方式可分为2线式(开关信号),3线NPN输出和3线PNP输出等
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页