型式 | dH9 选择 | L 选择 | d1 | D1 | B | M | |||
Type | D | 钢 | 不锈钢 | 铝合金 | |||||
ROLNT (钢) ROLNS (不锈钢) ROLNA (铝合金) | 40 | 12 | 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 | 22.7 | 22 | 22 | 32 | 10 | M4 |
15 | |||||||||
50 | 15 | 40 | 28 | 27 | 43 | 10 | M6 | ||
20 | |||||||||
*25 | |||||||||
60 | 20 | 49.5 | - | 32 | 53 | ||||
25 | |||||||||
*30 | |||||||||
80 | 25 | 68.6 | - | 41 | 72 | 15 | M8 | ||
30 | |||||||||
35 |
型式 | d 选择 | L 选择 | D1 | B1 | B | d1 | d2 | 适用 轴承 | ||||
Type | D | 钢 | 不锈钢 | 铝合金 | 钢 不锈钢 | 铝合金 | ||||||
RORC (钢) RORSS (不锈钢) RORAA (铝合金) | 40 | 8 | 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 | 24 | 8 | 12 | 22.7 | 22 | 22 | 15 | B628ZZ | |
10 | 26 | B6000ZZ | ||||||||||
50 | 10 | 30 | 9 | 15 | 40 | 28 | 27 | 17 | B6200ZZ | |||
12 | 28 | 8 | 22 | B6001ZZ | ||||||||
60 | 12 | 32 | 10 | 49.5 | - | 32 | 22 | B6201ZZ | ||||
15 | 9 | B6002ZZ | ||||||||||
80 | 25 | 52 | 15 | 20 | 68.6 | - | 41 | 41 | 38 | B6205ZZ | ||
30 | 55 | 13 | B6006ZZ |
Type | ![]() | ![]() | ||
芯材 | 轴承 | |||
带止动螺丝型 | ROLNT | 钢 | - | 无电解镀镍 |
ROLNA | 铝合金 | 本色阳极氧化 | ||
ROLNS | SUS304 | - | ||
带轴承型 | RORC | 钢 | 钢 | 无电解镀镍 |
RORAA | 铝合金 | 本色阳极氧化 | ||
RORSS | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|