配管滚轮 带单边离合器型
商品
评价
详情
  • 配管滚轮 带单边离合器型
  • 配管滚轮 带单边离合器型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

配管滚轮 带单边离合器型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
通过安装带单边离合器、可防止反转。
带单边离合器的配管滚轮:相关图像
・材质表
Type[ M ]材质[ S ]表面处理
(衬层)
[ H ]硬度
芯材轴承单向离合器
ROROWAA5052SPCC本色阳极氧化处理-
ROROWAU聚氨酯
(自然色)
肖氏A90
ROROWAG肖氏A70
ROROWAH肖氏A50
[ ! ]轴端及内径部未进行表面处理。
[ ! ]将聚氨酯烧结在芯材外周上。

规格表

型式-T-d-L
ROROWA30
ROROWAU40

-

T5
-
-
12
20
-
-
L300
L250
型式聚氨酯厚度
T选择
dL单向离合器
容许扭矩(Nm)
适用
轴承
D1D2B1Bd1
TypeD指定单位10mm轴:h5公差轴:h6公差
仅为芯材
ROROWA

聚氨酯烧结品
ROROWAU
ROROWAG
ROROWAH
203

5
850~1003.21.6B688ZZ121651210
301250~30012.26.1B6901ZZ182461615
402028.514.3B6804ZZ263271622
5020B6904ZZ263791622
256633B6905ZZ324292027
[ ! ]采用市售的HF型单向离合器。[ ! ]端面已进行避让加工,可避免接触轴承内圈。
[ ! ]经时间迁移,聚氨酯可能会变色,但对特性等并无影响。

追加工

带单边离合器的配管滚轮:相关图像

使用例

带单边离合器的配管滚轮:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
滚轮按照安装方法的不同分为哪几种?
带轴承式、直柱式、止动螺丝型、键槽型、带轴型、侧面螺栓固定型等。
滚轮按照材质不同分哪几种?
聚氨酯滚轮、橡胶滚轮、树脂滚轮、金属滚轮、钢珠滚轮等。
钢珠滚轮有哪几种形状?
六角螺栓型、圆形外螺纹、法兰型、圆柱型、固定螺丝型、组件型等。
米思米滚轮条目前能做到的最长长度是多少?
1153mm
滚轮传送带(输送机)最长可以做到多长?
1295mm
滚轮柱塞有哪几种类型?
支架型、螺栓型、紧凑型。
你们这边有销售倍速链条吗?
带滚轮链条页面可以搜到倍速链条。
例:ROCRB40-80为什么目录有,实际报价显示没有该产品?
注意:部分规格尺寸不全,有些目录规格产品并不存在。具体请以实际报价为准或参考日本目录。
聚氨酯滚轮时间久了颜色会变吗?
经时间迁移,聚氨酯可能会变颜色,但对性能并无影响
滚轮有哪些追加工?
变更长度,变更轴承材质等。具体见产品页面登载的追加工。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 输送机/滚轮/传送零件 > 滚轮 > 配管滚轮 > 配管滚轮 带单边离合器型