硬度 | 相当于 |
肖氏 A95 | 高尔夫球 |
肖氏 A90 | 棒球 |
肖氏 A70 | 垒球 |
肖氏 A50 | 橡皮擦 |
肖氏 A30 | 自行车内胎 |
肖氏 A15 | 魔芋冻 |
材质 | 标准聚氨酯 |
厚度 | 5mm |
宽度 | 30mm |
长度 | 40mm |
Type | ![]() | ![]() (衬层) | ![]() | 长度L | |
芯材 | 轴承 | ||||
RORELA | 铝合金 | 钢 | 本色阳极氧化处理 | - | 100~500 |
RORELAU | 聚氨酯 (自然色) | 肖氏A90 | |||
RORELAG | 肖氏A70 | ||||
RORELAH | 肖氏A50 |
自然色 |
![]() |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
![]() | ![]() |
水解聚氨酯 |
![]() |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: CLJJ10-16-20.0 | 代表型号: UST8-40 | 代表型号: UMRHW40 | ||
优点: 内外径,高度可选,价格更优 | 优点: 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 优点: 适用于传送重载工件 |
![]() | 型式 | |||||||
![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | ||
RORELA38 | - | 15 | - | L300 | ||||
RORELAU28 | - | T5 | - | 10 | - | L500 |
Type | ![]() | ![]() (衬层) | ![]() | |
芯材 | 轴承 | |||
RORELA | 铝合金 | 钢 | 本色阳极氧化处理 | - |
RORELAU | 聚氨酯 (自然色) | 肖氏A90 | ||
RORELAG | 肖氏A70 | |||
RORELAH | 肖氏A50 |
型式 | 聚氨酯厚度![]() | ![]() | ![]() 选择 | 使用轴承 | D1 | B | d1 | |
![]() | ![]() | |||||||
仅为芯材 RORELA 聚氨酯烧结品 RORELAU RORELAG RORELAH | 18 | 3 5 | 8 | 100 150 200 250 300 350 400 450 500 | B678ZZ | 12 | 3.5 | 10 |
28 | 8 | B608ZZ | 22 | 7 | 20 | |||
10 | B6900ZZ | 6 | ||||||
38 | 15 | B6002ZZ | 32 | 9 | 30 | |||
20 | B6804ZZ | 7 | ||||||
48 | 15 | B6202ZZ | 35 | 11 | 30 | |||
20 | B6904ZZ | 37 | 9 | |||||
25 | B6905ZZ | 42 | 40 | |||||
30 | B6806ZZ | 7 |
![]() | 型式 | - | T | - | d | - | L(LC) | |
RORELA38 | - | 15 | - | LC223 |
Alterations | 变更L尺寸 | |
Spec. | ![]() | 指定方法 LC151 (将L变更为LC) LC=指定单位1mm ![]() ![]() |
Code | LC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|