Type | 零件 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
标准型 | 加长型 | |||||
右螺纹 | 左螺纹 | 右螺纹 | ||||
SRC-R | SRC-L | LSRC-R | 主体 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 35~40HRC |
螺帽 | SS400 | - | ||||
SRCS-R | SRCS-L | - | 主体 | SUS303 | - | - |
螺帽 |
价格说明
型式 | M (粗牙螺纹) | L1 | L2 | L | C | D | B1 | B2 | H | 最大负载(kN) | 重量 (g) | |||
Type | 适用滚轮链条公称尺寸 | SRC-R·L | SRCS-R·L | |||||||||||
SRC-R SRC-L SRCS-R SRCS-L | (右螺纹) (左螺纹) (不锈钢右旋螺纹) (不锈钢左旋螺纹) | 15 | 3 | 10 | 12 | 20.6 | 2.2 | 1.7 | 3.4 | 6 | 1.8 | 0.44 | - | 2.8 |
*25 | 4 | 16.5 | 18 | 28.2 | 3 | 2.4 | 4.8 | 7 | 2.4 | 0.78 | 0.68 | 5 | ||
*<35 | 6 | 23.5 | 25 | 40 | 4.5 | 3.7 | 7.4 | 10 | 3.6 | 1.96 | 1.57 | 12 | ||
*<40 | 8 | 31 | 33 | 52.5 | 6 | 4 | 11.2 | 13 | 5 | 3.53 | 2.84 | 30 | ||
*<50 | 10 | 39 | 41 | 65 | 7.5 | 5.2 | 13.8 | 17 | 6 | 5.68 | 4.51 | 60 | ||
60 | 12 | 47 | 49 | 78 | 9 | 6 | 17.8 | 19 | 7 | 8.23 | 6.57 | 100 | ||
80 | 16 | 57 | 60 | 98 | 12 | 8 | 22.6 | 24 | 10 | 15.4 | 12.3 | 210 |
型式 | M (粗牙螺纹) | L1 | L2 | L | C | D | B1 | B2 | H | 最大负载 (kN) | 重量 (g) | |
Type | 适用滚轮链条公称尺寸 | |||||||||||
LSRC-R (右旋螺纹) | 25 | 6 | 35 | 38 | 48.2 | 3 | 2.4 | 4.8 | 7 | 3.6 | 1.96 | 11 |
35 | 8 | 50 | 54 | 69 | 4.5 | 3.7 | 7.4 | 10 | 5 | 3.53 | 27 | |
40 | 10 | 60 | 64.5 | 84 | 6 | 4 | 11.2 | 13 | 6 | 5.68 | 56 | |
50 | 12 | 65 | 71 | 95 | 7.5 | 5.2 | 13.8 | 17 | 7 | 8.23 | 94 | |
60 | 16 | 100 | 106 | 135 | 9 | 6 | 17.8 | 19 | 10 | 15.4 | 218 | |
80 | 20 | 119 | 127 | 165 | 12 | 8 | 22.6 | 24 | 12 | 26.1 | 414 |
Type | 零件 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
标准型 | 加长型 | |||||
右螺纹 | 左螺纹 | 右螺纹 | ||||
SRC-R | SRC-L | LSRC-R | 主体 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 35~40HRC |
螺帽 | SS400 | - | ||||
SRCS-R | SRCS-L | - | 主体 | SUS303 | - | - |
螺帽 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|