Type | ![]() | ![]() | ![]() |
RGEAH | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 齿部高频淬火 45~55HRC |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
模数 | 总长L | ||||
~100 | 101~300 | 301~500 | 501~1000 | 1001~1980 | |
0.5~1.5 | 54(76) | 65(92) | 72(101) | 100(117) | 99(139) |
2.0~3.0 | 62(86) | 73(102) | 80(112) | 91(128) | 105(148) |
模数 | L公差 |
0.5~2.0 | -0.2~-0.6 |
2.5~3.0 | -0.2~-0.8 |
尺寸范围(mm) | L公差 | |
大于 | 以下 | |
0 | 5 | 0 ~ -0.18 |
6 | 10 | 0 ~ -0.22 |
11 | 18 | 0 ~ -0.27 |
19 | 30 | 0 ~ -0.33 |
31 | 50 | 0 ~ -0.39 |
齿条 L尺寸指定型 单端面加工品 压力角20° | 高频淬火直齿轮 轮齿研磨型 压力角20° | 圆齿条 压力角20° | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: RGEAML1.0Z-450-A50-B150-C150 | 代表型号: GEABH1.0-30-8-B-15 | 代表型号: RGMA1.0-500 | ||
优点:可指定长度和安装孔加工 | 优点:强度、耐磨损性优异、齿轮精度高 | 优点:圆形设计,易安装 |
模数 | 公称型号 | |
300 | 500 | |
1.0~1.5 | 32 | 35 |
2.0~3.0 | - | 39 |
型式 | 公称型号 | 孔加工 | 有效齿数 | L | P (轮距) | W | H | h | B (孔距) | M (粗牙螺纹) | d1 | d2 | Z1 | K (孔数) | |
Type | 模数 | ||||||||||||||
RGEAH | 1.0 | 300 | N (无孔加工) A (反面螺纹孔) ST (侧面螺纹孔) Z (侧面沉孔) | 95 | 298.45 | 3.142 | 10 | 12 | 11 | 180 | M3 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 2 |
500 | 159 | 499.51 | 3 | ||||||||||||
1.5 | 300 | 63 | 296.85 | 4.712 | 15 | 20 | 18.5 | 180 | M4 | 4.5 | 8 | 4.5 | 2 | ||
500 | 106 | 499.51 | 3 | ||||||||||||
2.0 | 500 | 79 | 496.37 | 6.283 | 20 | 25 | 23 | 180 | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 3 | ||
2.5 | 500 | 63 | 494.8 | 7.854 | 25 | 30 | 27.5 | 180 | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 3 | ||
3.0 | 500 | 53 | 499.51 | 9.424 | 30 | 35 | 32 | 180 | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|