产品概述
此款手动旋转滑台是磨合安装型滑台。通过改进结构,以及中国本土化生产,使其能保证客户使用时的必要精度的同时,还实现了更低廉的价格。此款滑台可进行先进行360度大角度调整后,再通过千分尺旋钮进行微调,提升定位效率。
产品特点
特点1: 主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2: 价格实现大幅下降,与高精度滑台相比最大下降66%。
特点3: 超短交货期,50台以内最快当天出货,最晚7天出货。
特点4: 本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
详细尺寸请根据CAD数据确认。
规格概述
|
RTRM(有刻度) | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 360° (微调±5°) | 9.8~39.2 |
RTRS(无刻度) |
微调是指使用千分尺旋钮进行调整时的角度范围。
使用方法
■旋转滑台的安装方法
带安装板型
上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。
安装部表面精度注意事项
安装于滑台底面或顶面的零件平面度不足时,可能无法发挥出产品应有的性能。(平面度的参考标准:10μm以内)
■旋转滑台的安装姿态及特性
以设置到平面时作为条件。倒置安装、侧置垂直或侧置水平安装等平面设置之外使用时,需要加以注意。
因其安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。关于安装姿势下可否使用,请以下列特性表为大致参考。
*1安装姿势的定义请点击
此处。
○:同水平耐负载。
△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时为优先。
使用案例
| 机构名称:镜筒内部O型圈安装图像检查装置 型号:RTRM60-R 用途:此装置为确认镜筒内O型圈的安装状态的画面检查用装置。 可检查O型圈是否安装到位,是否有扭曲,破损等。可以 根据被测物尺寸大小,深浅等不同需求,通过调整摄像头 的位置,角度来实现。 |
配合此机构所使用的滑台还有: | ZCRS60(Z轴交叉滚子型滑台) GFSG60-60(燕尾槽型测角仪滑台) XCRS60(X轴交叉滚子型滑台*2) |
应用行业
相关产品