产品概述
米思米手动XY轴交叉滚子导轨型滑台是一款中精度滑台,由于实现了中国本土化生产,改善加工工艺,价格得以大幅降低。结构上使用了两组特制交叉滚子导轨呈直交排列,使其空间更加紧凑。
产品特点
特点1: 主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2: 可对应多种追加工,满足不同场合下的安装使用。
特点3: 价格实现大幅下降,与高精度滑台相比最大下降66%。
特点4: 超短交货期,50台以内最快当天出货,最晚7天出货。
特点5: 本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
特点6: 中精度滑台直线度能保证在5微米以内,能够满足客户一般需求(高精度滑台直线度为3微米)。
特点7: 内部使用了两组特制交叉滚子直交排列,使其空间更加紧凑。尤其适合于对空间有要求的紧凑场合。
尺寸图


详细尺寸请根据CAD数据确认。
规格概述
|
XYCRSC | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±6.5 | 9.8~39.2 | 30 |
■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右方向移动的距离即为移动量。
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
■直线度
滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。

使用方法
■XY轴滑台的安装方法
将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。


上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。
■安装姿态
示意图 |  | |  |  |
安装姿态 | 水平 | 倒置 | 侧置水平 | 侧置垂直 |
耐负载特性 | ○ | ○ | △ | △ |

可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。

安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。

○:同水平耐负载。

△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时为优先。
■X轴滑台垂直使用
将X轴滑台垂直使用时,敬请注意进给方向,不要与重力处于同一方向。
使用千分尺旋钮型滑台时请注意,滑台通过拉伸弹簧复位。如施加作用力大于弹簧负载时,滑台面有可能下落。这种场合,可选用追加工解决。
错误使用方式 | 正确使用方式 |
(通常)若施加力度超过弹簧的拉伸负载,滑台面可能因无法承重而滑落。
 | 选择了千分尺旋钮位置变更的追加加工后,即使垂直使用,滑台面也不下落。
 |

请避免施加垂直方向上超过负载承受范围的负载。
注意事项
■使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■导向机构
本滑台采用交叉滚子导轨作为导向机构,请根据使用条件适时加注润滑油,以防止润滑油减少及老化而导致交叉滚子导轨的寿命减短。
■夹紧机构
①滑台的夹紧机构是通过紧固螺丝所产生的摩擦力进行固定,因此,施加的外力超过夹紧机构部的摩擦力时,将导致滑台移动。在使用时请用户采取相应措施,以免滑台面移动。若需要夹紧加固的话,可选择盘式夹紧或对置夹紧。
②保持力是指在夹紧的状态下,能使滑台面不移动的力的值。由于最大保持力随着紧固扭矩的变动而变化,设计时请确保足够大的安全系数。
■安装面的平面度
上下滑台面可能因其安装面的平面度不同而产生变形。滑台面变形可能导致产生间隙、无法获得规定预压而产生松动,或者承受过剩预压而引起滑动不良。为此,建议将安装面的平面度保持在5微米左右。
使用案例
 | 机构名称:镜筒内部O型圈安装图像检查装置 型号:XYCRSC60-C 用途:此装置为确认镜筒内O型圈的安装状态的画面检查用装置。 可检查O型圈是否安装到位,是否有扭曲,破损等。可以 根据被测物尺寸大小,深浅等不同需求,通过调整摄像头 的位置,角度来实现。
配合此机构所使用的滑台还有:ZCRS60(Z轴交叉滚子型滑台) GFSG60-60(燕尾槽型测角仪滑台) RTRM60-R(旋转滑台) |
应用行业
相关产品