产品概述
米思米ZFES系列燕尾槽型手动Z轴滑台由于其进给机构采用了螺距为0.5mm的进给丝杠,使其进给精度更高。在对其进行工艺改善后,实现了中国本土化生产,精度得到大幅提升的同时,价格反而得以大幅降低。是一款在性能与价格之间得到平衡的滑台。
产品特点
特点1: 主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2: 价格实现大幅下降,与高精度滑台相比最大下降66%。
特点3: 超短交货期,50台以内最快当天出货,最晚7天出货。
特点4: 底面安装孔采用沉孔与螺纹孔相结合构造,无论从表面还是背面均可固定。
特点5: 本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
规格概述
|
|
ZFES25 | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±5 | 9.8 | 30 |
ZFES40 | ±7 |
ZFES60 | ±8 | 19.6 |
■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于目录标注的数值,敬请注意。
■直线度
滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
注意事项
■使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■Z轴滑台使用注意点
Z轴滑台水平、垂直安装好后,在负载作用下可能会自动下滑,因此要及时锁紧。
使用案例
机构名称:焊接头前端调整组件
型号:ZFES60
用途: | 此装置为汽车零件L型支架焊接用装置。可通过燕尾槽滑台的升降来调整焊接头与焊接工件间的距离,以此来弥补升降汽缸的精度不足造成的焊接偏移。另外,由于不使用固定座而使用滑台进行调整,因此焊接管不会偏移,可确保重复精度。 |

事例中的滑台为XDTS90。了解XDTS系列滑台详细信息点击
此处。
应用行业
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。