产品概述
米思米XYFES系列燕尾槽型手动XY轴滑台由于其进给机构采用了螺距为0.5mm的进给丝杠,使其进给精度更高。在对其进行工艺改善后,实现了中国本土化生产,精度得到大幅提升的同时,价格反而得以大幅降低,是一款在性能与价格之间得到平衡的滑台。
产品特点
特点1: 主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2: 价格实现大幅下降,与高精度滑台相比最大下降66%。
特点3: 超短交货期,50台以内最快当天出货,最晚7天出货。
特点4: 底面安装孔采用沉孔与螺纹孔相结合构造,无论从表面还是背面均可固定。
特点5: 本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图


※ 受滑台结构的限制,滑台面处配备的安装用螺纹孔深度变浅。
规格概述
|
|
XYFES | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±5~±8 | 27.4~33.3 | 30 |
■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右前后方向移动的距离即为移动量。
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于目录标注的数值,敬请注意。
■直线度
滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
使用方法
■使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■滑台的安装方法
将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。


上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。
■底面安装孔
XYFES的底面安装孔无论从表面与背面均可固定。
■XFES系列滑台(单轴)的安装姿态及其特性

可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。

安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。

○:同水平耐负载。

△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时请以目录为准。
使用案例
机构名称:传感器钣金粘接用装置 |
|
型号: | XYFES60 |
|
用途: | 此装置是为了试作、小批量生产而专门制作的使传感器元件粘接到钣金上的作业台。因为必须要将少量的粘合剂均匀的涂在正确的位置,选择了可微小进给,有良好操作性的手动滑台。传感器元件本身有一定厚度,为了能满足高度方面的精度要求也追加了Z轴滑台。 这种情况下,为了使针头前端不接触工件,可以用螺钉固定,或者单独追加锁止机构。 |
|
配合此机构所使用的Z轴滑台为:ZKB20-150-110(Z轴齿条齿轮式支柱组件) |
应用行业
相关产品
尺寸图


※ 受滑台结构的限制,滑台面处配备的安装用螺纹孔深度变浅。
规格表
|
|
XYFES | 25 | 25×25 | ±5 | 0.5 | 27.4 | 30μm | 0.09 |
40 | 40×40 | ±7 | 0.16 |
60 | 60×60 | ±8 | 33.3 | 0.36 |

最小读数(游标刻度):0.1mm/刻度。
材质规格
|
|
XYFES | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±5~±8 | 27.4~33.3 | 30 |
追加工
|
 |
R |