橡胶用双面粘贴胶带
商品
评价
详情
  • 橡胶用双面粘贴胶带
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

橡胶用双面粘贴胶带

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
规格表

规格表

型式-W
ADTR-20
型式W适用橡胶材料基材主要成分
标准型耐热型导电型耐油型
ADTR-LADTRPLADTR20丁腈橡胶・氯丁橡胶
乙丙橡胶・异丁橡胶・氟橡胶
聚酯无纺布丙烯酸类粘接剂
50
ADTSHADTS--20标准:聚酯覆膜
耐热:聚酰亚胺薄膜
硅橡胶类粘接剂
50
[ ! ]LADTR为5m/卷,其它为10m/卷。
[ ! ]ADTS仅白色剥离纸侧(硅橡胶粘接面),
 可粘接在硅橡胶上。
[ ! ]聚氨酯・橡胶・海绵材料用的双面胶带、粘接剂,
也刊载在主页上进行单件销售。
详情请在http://fa.misumi.jp上按型式检索。
・粘接力试验数据
180度剥离强度试验:将厚1mm、宽25mm的橡胶板粘接在SUS304板上进行测定。用粘接力(N)表示剥离时的负载。
条件标准型耐热型导电型耐油型
ADTRADTSHADTSLADTRPLADTR
丁腈橡胶氯丁橡胶乙丙橡胶异丁橡胶氟树脂丁腈橡胶氯丁橡胶乙丙橡胶异丁橡胶 
室温×20分钟60606060601336666 
室温×72小时80808080801599999
80℃×48小时7070707070151013141212
[ ! ]上表中的粘接力数值均为测量值示例,并非保证值。
耐热温度 HADTS:200度 左列以外:120度
单位:N/25mm宽度