Type | [ M ]材质 | 颜色 | ||
主体 | 橡胶部 | 金属芯 | ||
TRSET TRSUT | 热塑性弹性体(TPE) | 铝合金 | 黑色 |
型式 | ![]() | ![]() | A | B | C | W | D | 最小弯曲半径(mm) | 可对应的板厚 (T尺寸的容许范围) | |||
![]() | ![]() | 弯曲方向① | 弯曲方向② | 弯曲方向③ | ||||||||
TRSET | 1.6 | X (实线部) Y (虚线部) | L1~L100 (指定单位1m) | 6.0 | 14.7 | 15.5 | 1.6 | 9.5 | 60 | 60 | 70 | 1.2~2.4 |
3.2 | 7.6 | 14.2 | 17.1 | 3.2 | 2.4~4.0 | |||||||
4.8 | 9.2 | 13.5 | 18.7 | 4.8 | 4.0~5.0 | |||||||
6.4 | 10.8 | 12.9 | 20.3 | 6.4 | 5.5~6.4 | |||||||
TRSUT | 1.6 | - | 6.0 | 14.7 | 18.0 | 1.6 | 20.7 | 200 | 200 | 200 | 1.2~2.4 | |
3.2 | 7.6 | 14.2 | 3.2 | 20.2 | 2.4~4.0 | |||||||
4.8 | 9.2 | 13.5 | 4.8 | 19.5 | 4.0~5.0 | |||||||
6.4 | 10.8 | 12.9 | 6.4 | 18.9 | 5.5~6.4 |
Type | [ M ]材质 | 颜色 | ||
主体 | 橡胶部 | 金属芯 | ||
TRSET TRSUT | 热塑性弹性体(TPE) | 铝合金 | 黑色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|