行程销
商品
评价
详情
  • 行程销
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

行程销

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
专注于衬套内置定位块的柱塞。可仅订购前端部分。

产品概述
♢弹簧柱塞,又称作定位柱、波仔螺丝、弹簧螺丝等,按压前端的销子至销子沉到本体内部,依靠内置弹簧将前端销子顶出,属于上下行程的产品,可用于模具脱模,工件的升降,
定位等可广泛应用在中低精度的机械装置,夹治具,模具,自动化机械等。
产品特点
♢内置衬套固定专用柱塞。前端可单独订购。
♢前端球头有不锈钢型和树脂球头两种。
♢柱塞结构简单,先端依靠内部弹簧顶出固定的行程,克服弹力压入球头或者销子即可释放。
规格概述
・材质表
■行程销
Type①销前端②销③弹簧④垫片⑤主体⑥无油衬套⑦螺帽
前端金属芯
 材质 材质 材质 材质 材质 表面处理 材质 材质 表面处理
SPPL聚缩醛SUS304SUS304SUS304-WPBSUS304S45C无电解
镀镍
PTFE相当于SUM23铬酸盐光泽处理

■销前端
Type前端金属芯
 材质
SPPHA聚缩醛SUS304
使用案例
使用案例概述・特性2
相关产品
尺寸图
尺寸图

专注于衬套内置定位块的柱塞。可仅订购前端部分。
规格表
■行程销
型式D行程
S
HH1BL1Ltd1d2负载(N)
TypeM(粗牙螺纹)min.max.
SPPL6510871427.520(1.2)2.522.05.9
869828.526.5(1.6)32.53.88.0
1081512101539.531.5(1.8)434.712.6
■销前端
型式适用行程销WM×螺距
(粗牙)
TypeD
SPPHA5SPPL6-554M2.5×0.45
6SPPL8-65M3×0.5
8SPPL10-867M4×0.7
材质规格
■行程销
Type①销前端②销③弹簧④垫片⑤主体⑥无油衬套⑦螺帽
前端金属芯
 材质 材质 材质 材质 材质 表面处理 材质 材质 表面处理
SPPL聚缩醛SUS304SUS304SUS304-WPBSUS304S45C无电解
镀镍
PTFE相当于SUM23铬酸盐光泽处理

■销前端
Type前端金属芯
 材质
SPPHA聚缩醛SUS304
容许紧固扭矩
M容许紧固扭矩(N·m)
63.5
89
1020
紧固时请勿超过上表所示的扭矩值。
kgf=N×0.101972

使用例

行程销:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
球头柱塞的作用?
规定了前端球头的行程,可用于工件的临时定位、分度等用途。
弹簧柱塞的作用?
前端呈销型,可用于顶出工件或挡块。
负载min和max是什么含义?
负载min表示初始负载值,max表示球头最大压入限度时的负载值。
球头柱塞的防松动处理是指什么?
利用填充在微胶囊中的厌性气体粘合剂进行固定。一旦松动后将会失效,所以需要使用螺纹用厌气性粘合剂。超过25摄氏度,72小时的条件下放置时,防松动效果最理想。
旋钮柱塞是否可以承受径向力?
不可以,只能承受轴向力。