Type | ①②③主体·臂·调整螺丝 | ④轴承 | ⑤轴承轴 | ⑥弹簧 | ⑦止动螺丝 | ⑧螺帽 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
CBPJ | S45C | 无电解镀镍 | SUS440 | SUJ2 | 58HRC~ | SUS304-WPB | SCM435 | 相当于SWCH | 无电解镀镍 |
型式 | 拧入量最小时(X=3) | 拧入量最大时(X=0) | |||
Type | No. | 负载(N) | 负载(N) | ||
min | max | min | max | ||
CBPJ | 9 | 0.4 | 4.2 | 6.6 | 10.2 |
Type | ①②③主体·臂·调整螺丝 | ④轴承 | ⑤轴承轴 | ⑥弹簧 | ⑦止动螺丝 | ⑧螺帽 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
CBPJ | S45C | 无电解镀镍 | SUS440 | SUJ2 | 58HRC~ | SUS304-WPB | SCM435 | 相当于SWCH | 无电解镀镍 |
型式 |
UY4-25 UR13-60 UF8-70 |
型式 | d | 压紧长度 | F max. | N{kgf} max. | Fa% | |
TypeD-L | ||||||
UV 3- | 5 | 0.15 | 1.1 | 4 | 0.18{0.018} | 70 |
10 | 0.18 | 2.5 | 7 | 0.35{0.036} | ||
15 | 0.18 | 2.5 | 11 | 0.53{0.054} | ||
20 | 0.20 | 3.3 | 14 | 0.70{0.071} | ||
25 | 0.23 | 6.2 | 18 | 0.88{0.089} | ||
30 | 0.23 | 6.2 | 21 | 1.05{0.107} | ||
UV 4- | 5 | 0.18 | 1.2 | 4 | 0.18{0.018} | |
10 | 0.20 | 1.7 | 7 | 0.35{0.036} | ||
15 | 0.23 | 3.0 | 11 | 0.53{0.054} | ||
20 | 0.23 | 3.0 | 14 | 0.70{0.071} | ||
25 | 0.26 | 4.9 | 18 | 0.88{0.089} | ||
30 | 0.26 | 4.9 | 21 | 1.05{0.107} | ||
UV 5- | 5 | 0.20 | 1.2 | 4 | 0.18{0.018} | |
10 | 0.23 | 1.8 | 7 | 0.35{0.036} | ||
15 | 0.26 | 2.9 | 11 | 0.53{0.054} | ||
20 | 0.29 | 4.5 | 14 | 0.70{0.071} | ||
25 | 0.29 | 4.5 | 18 | 0.88{0.089} | ||
30 | 0.29 | 4.5 | 21 | 1.05{0.107} | ||
UV 6- | 10 | 0.26 | 2.0 | 7 | 0.35{0.036} | |
15 | 0.30 | 3.3 | 11 | 0.53{0.054} | ||
20 | 0.30 | 3.3 | 14 | 0.70{0.071} | ||
25 | 0.35 | 6.5 | 18 | 0.88{0.089} | ||
30 | 0.35 | 6.5 | 21 | 1.05{0.107} | ||
35 | 0.35 | 6.5 | 25 | 1.23{0.125} | ||
40 | 0.35 | 6.5 | 28 | 1.40{0.143} | ||
UV 8- | 10 | 0.30 | 1.9 | 7 | 0.35{0.036} | |
15 | 0.35 | 3.2 | 11 | 0.53{0.054} | ||
20 | 0.35 | 3.2 | 14 | 0.70{0.071} | ||
25 | 0.40 | 5.6 | 18 | 0.88{0.089} | ||
30 | 0.40 | 5.6 | 21 | 1.05{0.107} | ||
35 | 0.40 | 5.6 | 25 | 1.23{0.125} | ||
40 | 0.45 | 9.3 | 28 | 1.40{0.143} | ||
45 | 0.45 | 9.3 | 32 | 1.58{0.161} | ||
50 | 0.45 | 9.3 | 35 | 1.75{0.179} | ||
UV 10- | 10 | 0.35 | 2.2 | 7 | 0.35{0.036} | |
15 | 0.40 | 3.4 | 11 | 0.53{0.054} | ||
20 | 0.40 | 3.4 | 14 | 0.70{0.071} | ||
25 | 0.45 | 5.4 | 18 | 0.88{0.090} | ||
30 | 0.45 | 5.4 | 21 | 1.05{0.107} | ||
35 | 0.50 | 8.4 | 25 | 1.23{0.125} | ||
40 | 0.50 | 8.4 | 28 | 1.40{0.143} | ||
45 | 0.55 | 12.8 | 32 | 1.58{0.161} | ||
50 | 0.55 | 12.8 | 35 | 1.75{0.179} |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|