零件 | 框架 | 工作台 | 梯形丝杠 | 梯形丝杠用螺帽 | 螺帽支架 | 侧板 | 夹板 |
![]() | A6063S-T5 | A6063 | S45C | 黄铜 | A5052 | A6063 | A6063 |
![]() | 本色阳极氧化处理 | 本色阳极氧化处理 | 四氧化三铁保护膜 | - | 本色阳极氧化处理 | 本色阳极氧化处理 | 本色阳极氧化处理 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
手动组件标准水平型 | 单轴驱动器 | 单轴组件 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: KUE20-A-170 | 代表型号: LX3010-B1-N-600 | 代表型号: KUH1205-460-100 |
型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
KKUEC14 | - | A | - | W | - | 320 |
型式 | ![]() | ![]() 安装位置 | 选择 | 梯形丝杠 | 梯形丝杠用螺帽 | 轴承固定座 | 直线导轨 | (K) | N | H | P | 框架安装孔 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() L | Type | 丝杠直径 | 导程 | Type | Type | 型式 | 手轮种类 | S・Q(孔数) | |||||||||||
A | B | C | |||||||||||||||||||
KUEC | 14 | A 塑料手轮 PHLK B 塑料手轮 PHLFK 折叠型 C 喇叭型手轮 AHLNK | R 右侧安装 L 左侧安装 W 左右侧安装 | 170 220 320 370 420 470 | MTSBRA | 14 | 3 | MTRFR | - (专用) | SE2B13 | 100 | 82 | 115 | 5.5 | 34.5 | 43 | |||||
L | S | Q(孔数) | |||||||||||||||||||
170 | 150 | 4 | |||||||||||||||||||
220 | 200 | 4 | |||||||||||||||||||
20 | MTSBRC | 20 | 4 | 103 | 85 | 118 | 7.5 | 32.5 | 45.5 | 320 | 150 | 6 | |||||||||
370 | 175 | 6 | |||||||||||||||||||
420 | 200 | 6 | |||||||||||||||||||
470 | 150 | 8 | |||||||||||||||||||
型式 | 手轮 种类 | 重量(kg) | ||||||
Type | No. | L=170 | L=220 | L=320 | L=370 | L=420 | L=470 | |
KUEC | 14 | A | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 5.9 |
B | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | ||
C | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | ||
20 | A | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | |
B | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | ||
C | 3.8 | 4.3 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 6.8 |
Type | 有效行程St (mm) | |||||
L=170 | L220 | L=320 | L=370 | L=420 | L=70 | |
KUEC | 53 | 103 | 203 | 253 | 303 | 353 |
型式 | 容许负载(N) | 容许力矩(N·m) | 夹紧力(N) | ||||
Type | No. | 水平 | 垂直 | Ma | Mb | Mc | |
KUEC | 14 | 245 | 49 | 7 | 7 | 13 | 100 |
20 | 490 | 98 | 14 | 14 | 27 |
Type | 平行度(mm) | 背隙(mm) |
KUEC | 0.15 | 0.3 |
型式 | 所需扭矩(N.m) | 所需旋转力(N) | |||
Type | No. | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 |
KUEC | 14 | 0.039 | 0.206 | 1.503 | 7.918 |
20 | 0.059 | 0.426 | 2.261 | 16.402 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|