产品概述
米思米手动组件采用梯形丝杠与直线导轨相结合的设计,最适合于手动简易位置调整、定位以及传送等用途的组件。由于嵌入了增速机构,与KUE系列相比可实现2.5倍的快速进给。而且实现了与客户自行搭建同等的价格,5天以内快速发货。
产品特点
特点1:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:可根据实际需求选择手轮种类及安装位置。
特点3:嵌入增速机构、可实现比以往快2.5倍的进给。
特点4:最适用于水平方向的手动简易定位、传送等用途的组件。
尺寸图
规格概述
|
A6063S-T5 | A6063 | 碳素钢 | 黄铜 | A5052 | A6063 | S45C | SUS304HL | 203~353 |
本色阳极氧化处理 | 本色阳极氧化处理 | 四氧化三铁保护膜 | - | 本色阳极氧化处理 | 本色阳极氧化处理 | - | - |
使用方法
■水平型手动组件的安装方法
请将型材背面整体置于水平面上的情况下使用本产品。
为了使整体有足够的强度对应负载以及力矩,请确保型材的沉孔或者是固定用支架得到有效的固定。
请勿吊装或吸墙安装使用。
■框架槽的利用
侧面和底面设有M6螺帽用槽。螺帽可从手轮侧和相反侧装入,可固定螺栓或安装调整脚等零件。
注意事项
■关于有效行程
①手动组件预留有很多螺丝孔位,若客户自行追加紧固把手及固定用安装板时,行程可能变短。
②若自行追加工作台时,根据工作台的固定位置不同,行程会发生变更。
■关于维护
①导轨滑块内注入的是锂皂基润滑脂,通常3个月左右注一次润滑脂。
②梯形丝杠也需要定期涂抹润滑油脂。
■其他
①本产品不能在有强烈的震动或者冲击场合使用。
②客户自行改造或者零件更换的场合,品质对象保证外。
③手持搬运本组件时,请不要握住或旋转手轮部。并且在锁紧把手锁紧的状态请不要硬行旋转手轮部。
使用案例
机构名称:裂纹检查和简易测量装置 |
|
型号: | KUE20-A-470 |
|
用途: | 此装置为检查塑料板裂纹并对其进行简易测量的装置。为防止因细微裂纹或划伤导致交货后的索赔问题,使用手动组件。在施加一定压力进行检查的同时,安装刻度尺确认尺寸。 |
|
若需要追加刻度指示请参考刻度尺、指示尺。 |
应用行业
相关产品