价格说明
Type | 销售形态 | ![]() | ![]() |
BOX-PWF | 盒装 | 相当于SPCC | 铬酸盐光泽处理 |
PWF | 单品 | ||
BOX-SPWF | 盒装 | SUS304 | - |
SPWF | 单品 |
型式(Type·公称型号) |
PWF4 |
型式 | d | D | t | 盒装数量 | ||
Type | 公称型号 | 铁 | SUS | |||
BOX-PWF (盒装) PWF (单品) BOX-SPWF (盒装) SPWF (单品) | 2 | 2.2 | 4.3 | 5 | 0.3 | - |
2.5 | 2.7 | 5 | 6.5 | 0.5 | ||
2.6 | 2.8 | |||||
3 | 3.2 | 6 | 7 | 0.5 | 2,000个/盒 | |
4 | 4.3 | 8 | 9 | 0.8 | ||
5 | 5.3 | 10 | 10 | 1 | ||
6 | 6.4 | 12.5 | 12.5 | 1.6 | ||
8 | 8.4 | 15.5 | 17 | |||
10 | 10.5 | 18 | 21 | 2 | 1,000个/盒 | |
12 | 13 | 21 | 24 | 2.5 | 700个/盒 | |
16 | 17 | 28 | 30 | 3 | - | |
20 | 21 | 34 | 37 | |||
24 | 25 | 39 | 44 | 4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|