Type | ① | ② | 螺帽 | 耐热温度 | |||
标准型 | 强力型 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | |
HXBB | - | 相当于SCM435 | 黑色无电解镀镍 | 钕磁铁 | 镀镍 | SS400 | 80℃ |
HXBN | PHXBN | 无电解镀镍 |
价格说明
型式 | ![]() | 吸引力 N{kgf} | 表面磁通密度高斯[G] | B | B1 | (C) | T | t | d | ||||||||||
![]() | ![]() | 标准型 | 强力型 | 标准型 | 强力型 | 标准型 | 强力 | ||||||||||||
PHXBN | 4 | 15 | - | 0.5{0.05} | - | 1800~2100 | 7 | 2 | 8.1 | 3.2 | - | 3 | 2 | ||||||
5 | 15 | - | 1{0.1} | - | 2700~3000 | 8 | 2.5 | 9.2 | 4 | - | 4 | 2.5 | |||||||
标准型 HXBB HXBN 强力型 *PHXBN | 6 | ※15 | ※20 | 30 | 40 | 1.4{0.15} | 2{0.2} | 2800~2900 | 2700~3000 | 10 | 3 | 11.5 | 5 | 2 | 6 | 3 | |||
8 | ※15 | ※20 | 30 | 40 | 50 | 4.9{0.5} | 6.9{0.7} | 3000~3300 | 3000~3300 | 13 | 4 | 15 | 6.5 | 2 | 6 | 5 | |||
10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 7.8{0.8} | - | 3000~3300 | - | 17 | 5 | 19.6 | 8 | 2 | - | 6 | ||||
12 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10.7{1.1} | - | 2600~2900 | - | 19 | 6 | 21.9 | 10 | 1.5 | - | 7 | ||||
16 | 40 | 50 | 60 | 80 | 24.5{2.5} | - | 3200~3400 | - | 24 | 8 | 27.7 | 13 | 2 | - | 9.5 |
Type | ① | ② | 螺帽 | 耐热温度 | |||
标准型 | 强力型 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | |
HXBB | - | 相当于SCM435 | 黑色无电解镀镍 | 钕磁铁 | 镀镍 | SS400 | 80℃ |
HXBN | PHXBN | 无电解镀镍 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|