• 磁铁 圆型 聚氨酯烧结
  • 磁铁 圆型 聚氨酯烧结
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

磁铁 圆型 聚氨酯烧结

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
无需螺栓、粘接剂即可固定的磁铁。
产品概述
磁铁的成分是铁、钴、镍等原子,其原子的内部结构比较特殊,本身就具有磁矩。磁铁能够产生磁场,具有吸引铁磁性物质如铁、镍、钴等金属的特性。
钕铁硼永磁材料具有优异的磁性能,广泛应用于电子、电力机械、医疗器械、玩具、包装、五金机械、航天航空等领域。
尺寸图
磁铁 圆型 聚氨酯烧结
磁铁 圆型 聚氨酯烧结:相关图像
产品特点
【特长】
在当前所有材质的磁铁中拥有最强的磁力,小型尺寸即可具备强大的磁力。 其缺点是极易生锈。它和钴磁铁均称为稀土类磁铁。
钕磁铁的吸附力较强,从包装袋中取出时, 如果附近有磁性物品,可能会因跳出吸住,导致产品开裂。使用时请充分注意。
规格概述
・材质表
Type①聚氨酯②磁铁耐热温度
[ M ]材质硬度[ M ]材质[ S ]表面处理
HXUR乙醚类
聚氨酯
肖氏A90钕磁铁无电解
镀镍
80℃
使用案例
磁铁使用方法
磁铁使用磁铁案例漏磁包装
注意事项
无论哪种材料的磁铁均很容易破碎,因此,不能进行追加加工。
磁铁如承受较强的冲击,则可能导致损坏。使用时请加以注意。
磁铁产生的磁场可能会给下列物品造成不良影响。
手机、电脑、钟表等电子设备
心脏起搏器等电子医疗器械
如在超出最高使用温度的条件下使用,可能导致磁力降低。
磁铁承受较强的冲击或对其进行加工,可能导致磁力降低。
为了避免磁铁受到直接冲击,请保持0.1~0.3mm以上的间隙。
尺寸图
磁铁 圆型 聚氨酯烧结
磁铁 圆型 聚氨酯烧结:相关图像
规格表
请按照选型步骤磁铁 圆型 聚氨酯烧结:相关图像磁铁 圆型 聚氨酯烧结:相关图像选择型式和参数后进行订购。
型式(磁铁 圆型 聚氨酯烧结:相关图像Type·磁铁 圆型 聚氨酯烧结:相关图像D)-磁铁 圆型 聚氨酯烧结:相关图像L
HXUR5-5
型式磁铁 圆型 聚氨酯烧结:相关图像Ld吸附力
N{kgf}
表面磁通密度
高斯[G]
磁铁 圆型 聚氨酯烧结:相关图像Type磁铁 圆型 聚氨酯烧结:相关图像D
HXUR5532.35{0.24}3500~3700
6544.70{0.48}4000~4200
8557.64{0.78}4300~4500
86611.76{1.20}4400~4600
108823.03{2.35}4600~4800
12101038.02{3.88}4900~5100
[ ! ]吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值(参考值)。
[ ! ]N极一侧用红色标示。
[ ! ]上下面未进行聚氨酯涂层处理。
材质规格
Type①聚氨酯②磁铁耐热温度
材质硬度 材质 表面处理
HXUR乙醚类
聚氨酯
肖氏A90钕磁铁无电解
镀镍
80℃

概述・特性

磁铁 圆型 聚氨酯烧结:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米的磁铁能否进行追加加工?
无论哪种材料的磁铁均很容易破碎,因此不能进行追加加工。磁铁的原子结构比较特殊的。原子本身具有磁矩,一般的这些矿物分子排列混乱,磁区互相影响就显不出磁性。但是在外力(如磁场)导引下分子排列方向趋向一致时,就显出磁性,但由于排列整齐,所以很容易在排列一致的方向上折断,就是所谓的很脆。
米思米的磁铁有哪些种类?
米思米磁铁种类有钕磁铁、钴磁铁、铁氧体磁铁、铝铁镍钴磁铁。钕磁铁 在当前所有材质的磁铁中拥有最强的磁力,小型尺寸即可具备强大的磁力。其缺点是极易生锈。它和钴磁铁均称为稀土类磁铁。
米思米磁铁的磁力从强到弱怎么排列?
1、钕磁铁 2、钴磁铁 3、铝铁镍钴磁铁 4、铁氧体磁铁
磁铁的吸引力(磁通量)与被吸引物体的距离有关系吗?
吸引力和吸引距离的关系需要用实物进行测试,无法用理论简单计算。一般磁铁感应高斯量和被吸引物体的距离的3次方成反比。完全接触吸引的时候磁铁的磁力线是全部通过被吸引物体的,因此一般可以达到目录所示的高斯量拉力产生。慢慢分离的开始阶段,吸引力值从最大迅速减小,陡降。另外,磁力不光与距离有关,一般磁铁的磁力线是封闭的,因此每块磁铁间的磁力线收束的距离也会有个体差异。
米思米磁铁的耐热温度从强到弱怎么排列?
1、铝铁镍钴磁铁 2、铁氧体磁铁 3、钴磁铁 4、钕磁铁
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选