定位销 正公差·带螺纹锥型
商品
评价
详情
  • 定位销 正公差·带螺纹锥型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

定位销 正公差·带螺纹锥型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
定位销的定义:
以工件孔作为定位基准,参与限制物体自由度的零件,控制物品在X 、Y 、Z 三个轴向的直线运动,
和绕着X、 Y 、Z的旋转运动的六个自由运动度。在由两部分或更多部分构成的模具中,使模具相邻两部分准确定位而设计的销。

定位销的应用:
当机体由多个零件联接而成,而各个部分又需在加工装配时保持精确位置时,应采用定位销定位。如剖分式箱体由机盖和机座组
成,其上轴承孔的加工具有较高的精度要求,因此在设计时,应在剖分面上设置两个相距较远的定位销,以保证其加工装配精度。
产品特点
1. D可选范围:8,10,12,13,16
2. 正公差,带螺纹锥型
尺寸图
产品尺寸图
规格概述
材质表
Type[ M ]材质[ H ]硬度
MTTSK445~50HRC
使用案例
定位销的使用方法:
・一般情况下,是通过2支销子构造,将工件定位到夹具侧。
・2支销子的其中1支以圆柱外形作为基准、另一支以2孔中心距方向上圆形切扁位(菱形),既能实现安装/拆卸的作业性,
 也能确保定位精度(参考【图1】)。
・可采用2支销子高度不同构造,插入高脚销进行预定位、然后插入矮脚销进行精确定位(参考【图1】)。
・定位销头部形状的设计需要考虑其作业性(例:易于插入)、品质维持性(例:不易划伤)等,
 通常采用圆头形、圆锥形、C倒角形等(参考【图2】)。
・插入作业频率大的情况,定位销头部通常采用易于插入/导向的形状(球头形+圆锥形)。
・销子的头部锥角在工件质量较小、手动作业的情况下设定为60度以下偏大值,在工件较大、
 难于作业或使用自动设备的情况等通常设定在10〜30度范围内。
・销子的配合部长度根据对象零件精度(平行度)以及作业频率来设定。
使用案例图使用案例图
相关产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
产品尺寸图
规格表
此产品带有锥度,订购时请注意。
M×P型式L
TypeD
5×0.89MTT83040   
6×1.01010 4050  
12 4050  
8×1.251413  5060 
10×1.51616   6070
材质规格
Type[ M ]材质[ H ]硬度
MTTSK445~50HRC
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米销售的定位销有哪些种类?
有直杆型,一端螺纹型(分为通孔,非通孔),锥形螺纹型,台阶定位销,绝缘定位销,弹簧销等。
定位销为何开中心孔?
最终加工阶段为无心研磨。此时需要有中心孔定位,所以是为了无心研磨而开的中心孔。
圆柱销和弹性销在使用上有什么区别?
由于圆柱销没有弹性,故在安装时应当尽量提高孔精度,使之与圆柱销更好地配合。而弹性销的工艺要求可适当放宽。