主体 | 调整螺栓 | ||||
梯形丝杠 | 螺帽 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SS400 | 粉末涂装(浅灰色) | S45C | / | 黄铜 | / |
型式 | 主体颜色 | 行程 H | 带孔加工型 | A | L | t | R | J | Q | E | ℓ | 容许 静负载 (kN) | 动态 容许负载 (kN) | 重量 (g) | |||||||||||
JFMN | |||||||||||||||||||||||||
上侧顶板孔位置 | 下侧底板孔位置 | ||||||||||||||||||||||||
Type | No. | min | max | F1 | F2 | F3 | K1 | K2 | K3 | d1 | U | Y | d2 | ||||||||||||
JFMK(标准型) JFMN(孔加工型) | 20 | G (浅灰色) | 102 | 327 | 140 | 100 | 60 | 110 | 80 | 50 | 7 | 140 | 110 | 7 | 200 | 270 | 2.3 | 58 | 42 | 12 | 24 | 266 | 1.5 | 1.0 | 8000 |
25 | 102 | 407 | 190 | 140 | 90 | 150 | 110 | 70 | 190 | 150 | 250 | 306 | 52 | 31 | 4 | 23 | 304 | 10000 | |||||||
30 | 125 | 495 | 240 | 180 | 120 | 170 | 130 | 90 | 240 | 170 | 300 | 357 | 50 | 24 | 7 | 30 | 354 | 15000 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|