• 调平支座
  • 调平支座
  • 调平支座
  • 调平支座
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

调平支座

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
可进行更加精密的水平调整的支座。请安装在设备的安置部、用于调平。
调平支座:相关图像
・材质表
Type主体调整螺栓稳定器橡胶
[ M ]材质[ S ]表面处理[ M ]材质[ S ]表面处理[ M ]材质[ S ]表面处理[ M ]材质(颜色)[ H ]硬度
KHWM-CFCD烤漆S45C电镀锌----
KHWM-P丁腈橡胶(蓝色)肖氏A95
KHWM-SCSS400电镀锌--
KHWM-SP丁腈橡胶(蓝色)肖氏A95

规格表

型式
KHWM-SC56
型式型式ACHh1h2YEF调整螺栓尺寸稳定器调整块部容许垂直负载
(kN)
高度调整量
(mm)
水平精度
(mm/1圈)
倾斜
调整角
重量
(kg)
TypeHBbDdWV
无稳定器无垫块KHWM-C471101154741532064512212----50±60.24-3.3
511301405145577466705.4
带垫块KHWM-P521101155246586451111106163.4
561301405650627466136126255.5
带稳定器无垫块KHWM-SC56110115565062206451221210878--50±3°3.6
621301406256687466706.0
带垫块KHWM-SP611101156155676451111106163.7
671301406761737466136126256.1
■橡胶垫块的特性表
项目单位HDR橡胶
硬度肖氏A95
比重-1.25
抗拉强度MPa6.5
延伸率100
最高使用温度80
连续使用温度70
耐寒性0
[ ! ]抗拉强度、延伸率的各特性值根据JIS标准K6251进行试验。
■螺栓、螺帽、垫圈的选择范例
型式固定方法安装高度 H选择螺栓
拧入深度
(总深度)
底座厚度螺帽垫圈
LBNR16-FWS16-RCB16-
P.225P.97P.183
KHWM-P52设备固定53任意132.5RCB16-L尺寸
KHWM-P5657
KHWM-SP6162
KHWM-SP6768
KHWM-C4753
KHWM-C5157
KHWM-SC5662
KHWM-SC6268
[ ! ]使用固定件固定用螺栓时
・固定用地脚螺栓请客户自备。请准备规格为M16(粗牙)的螺栓。
・地脚螺栓长度须不低于机械・设备的底座・机架厚度+调平固定架拧入深度(总深度)+六角螺帽厚度・平垫圈厚度。
・无须对地脚螺栓进行固定的客户,请无视该螺栓固定用孔,直接使用本产品即可。
■润滑脂特性表
名称项目含量单位测量方法条件
氟类树脂增稠剂----
全氟聚醚油基础油----
滴点-JIS K-2220 5・4-
蒸发量≤0.2mass%独创方式200℃、24h
离油度≤10mass%独创方式
mass%
mass%
特长:展现了从低温到高温大范围的良好润滑性。

概述・特性

调平支座:相关图像
调平支座:相关图像
■特长
・本产品因内置了特殊螺丝,故可进行各种设备・装置的安装及高度调整。
・进行调平时,通过调整螺栓头部位置不会前后移动的构造,以提高作业效率。
・标准型采用了低尘的氟类润滑脂,也能使用在无尘环境中。(并非为了保证洁净度)
・带垫块型具有降低设备自身震动的效果,还具有优良的耐油性及非移行性(使地面染色)。
・带稳定器型产品可应对地面的倾斜(±3°),保持设备的水平,实现稳定的作业环境。
■调平范围
调平范围请务必使用上述表中的使用范围(±6mm)。请确认最小高度的标准,为下述A部的间隙达1mm左右时。最小高度时,为了不干涉侧面的滑动槽滑动固定金属件,须留有间隙。并且,下降时会与铸件主体接触,可能造成滑动固定金属件偏离滑动槽或破损等,注意不要过度下降。A130、C140型时,作为最大高度的标准,中部零件前端上可滑动到上部零件侧面、下可滑动到下部零件侧面。A110、C115型时,可滑动到调平螺栓端面。并且,注意不要过度调高。
<底面垫块>
<稳定器使用范例>
■本产品的主要用途
・FPD生产加工装置
・半导体生产加工装置
・精密金属加工机
・大型精密测量仪器
・其它各种设备、装置
作业设备
作业设备
地面水平
地面倾斜3°
■安装方法
①安装调平固定架的设备的底座、机架及设置地面必须具备充分的刚性。
②将设备轻轻地下放到调平固定架上。
通过螺栓固定调平固定架与设备时,设备的安装孔与调平固定架的安装螺纹孔须对得上。接下来,将六角螺栓、六角螺帽、平垫圈从设备的安装孔插入,并拧入调平固定架的安装螺纹孔。此时,请不要紧固六角螺帽。(六角螺栓・六角螺帽・平垫圈请客户自备。)六角螺帽・平垫圈请在下述的⑤的调平完成后再紧固。此时如果负载很轻,过度紧固螺帽后可能会导致调平固定架本身发生倾斜。 请注意不要过度紧固。
使用工具转动调平固定架正面的六角头(六角孔),对设备进行调平。顺时针转动是调高,逆时针转动是调低。
为避免负载集中在调平固定架上,须按顺序对所有部位逐一进行调平。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选