Type | 主体 | 轮 | 轴承 | ||
![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 | |
CRJDG·CRKDG·CRSDG | SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 导电性橡胶 (黑色)* | 有 | 无 |
CSRJDG·CSRKDG·CSRSDG | SUS304 | 滚筒抛光 | |||
CSMJU·CSMKU·CSMSPU | SUS403 | 橡胶(黑色) | |||
聚氨酯(灰色) | 仅D尺寸100·125·150有 | ||||
尼龙(白色) | 仅D尺寸150有 | ||||
*导电性橡胶体积固有电阻率10²~104Ω·cm |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
价格说明
主体类型 | 型式 | B | H | A | C | r | K | F | d | t | E | G | 容许负载 (N) | 重量 (g) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | 钢型 | 不锈钢型 | 钢型 | 不锈钢型 | ||||||||||||
万向型 | CRJDG | CSRJDG | 50 | 20 | 65 | 70 | 42 | 47 | 47 | - | - | 56 | 6.5 | 2 | 22 | 28 | 300 | 190 |
65 | 25 | 85 | 58 | 61 | 61 | 55 | 8.8 | 2.3 | 27 | 42 | 500 | 370 | ||||||
75 | 93 | 66 | 66 | 28 | 600 | 420 | ||||||||||||
100 | 122 | 100 | 82 | 82 | 82 | 31 | 40 | 500 | 600 | |||||||||
固定型 | CRKDG | CSRKDG | 50 | 20 | 65 | 70 | 42 | - | - | - | - | 56 | 6.5 | 2 | - | 28 | 300 | 140 |
65 | 25 | 85 | 47 | 55 | 8.8 | 2.3 | 500 | 250 | ||||||||||
75 | 93 | 600 | 290 | |||||||||||||||
100 | 122 | 100 | 58 | 82 | 40 | 500 | 510 | |||||||||||
带挡块型 | CRSDG | CSRSDG | 50 | 20 | 65 | 70 | 42 | 51 | 51 | 32 | 31 | 56 | 6.5 | 2 | 22 | 28 | 300 | 210 |
65 | 25 | 85 | 58 | 67 | 67 | 43 | 40 | 55 | 8.8 | 2.3 | 27 | 42 | 500 | 430 | ||||
75 | 93 | 68 | 68 | 28 | 600 | 470 | ||||||||||||
100 | 122 | 100 | 82 | 82 | 44 | 43 | 82 | 31 | 40 | 500 | 670 |
Type | 主体 | 轮 | 轴承 | ||
![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 | |
CRJDG·CRKDG·CRSDG | SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 导电性橡胶 (黑色)* | 有 | 无 |
CSRJDG·CSRKDG·CSRSDG | SUS304 | 滚筒抛光 | |||
CSMJU·CSMKU·CSMSPU | SUS403 | 橡胶(黑色) | |||
聚氨酯(灰色) | 仅D尺寸100·125·150有 | ||||
尼龙(白色) | 仅D尺寸150有 | ||||
*导电性橡胶体积固有电阻率10²~104Ω·cm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|