脚轮调整块 标准型
商品
评价
详情
  • 脚轮调整块 标准型
  • 脚轮调整块 标准型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

脚轮调整块 标准型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
脚轮调整块 标准型
主体材质:钢(相当于SS400)和不锈钢(SUS304)
钢本体表面处理:铬酸盐光泽处理
不锈钢表面处理:电解研磨
调整块握柄
产品特点
螺纹部旋转时,有3~5°的倾斜。
规格概述
Type 材质 表面处理
NFJNF相当于SS400铬酸盐光泽处理
NFJNSSUS304电解研磨
使用案例
调整块使用案例
注意事项
调整块的介绍

调整块,也成为“脚杯”或者“蹄脚”,通常由螺杆和底盘组成,通过螺纹的旋转达到设备高度调节的一种常用的机械零部件,主要用于设备的水平调整。

主要用于一般设备,印刷机械,纺织机械,包装机械,医疗器械,石油石化设备等等。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
调整块尺寸图

注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
规格表
型式 L D (ℓ1) (ℓ2) E B T 耐垂直负载(kN) 重量
(g)
Type M-A NFJN·NFJNS
NFJN

NFJNS
(不锈钢)
5- 30 40.5 30 3.5 4 5.4 8 1.6 1.5 15
5- 60 70.5 19
6- 40 51 4 5 10 2.1 21
6- 80 91 28
8- 50 68.1 38 5.5 6.5 11 13 3.9 50
8-100 118.1 65
10- 75 94.6 7 8 17 4.3 88
10-100 119.6 100
12- 75 103 60 8 10 18 19 2.0 4.9 166
12-100 128 184
12-125 153 200
12-150 178 219
16- 75 107 75 10 13 20 24 5.9 287
16-100 132 317
16-130 162 356
16-150 182 383
16-180 212 422
20-100 135 13 16 30 8.8 493
20-130 163 557
20-150 183 605
20-180 213 671
kgf(负载)=N×0.101972
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
材质规格
Type 材质 表面处理
NFJN 相当于SS400 铬酸盐光泽处理
NFJNS SUS304 电解研磨
追加工
调整块规格图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这个调整块应该在什么环境下使用?
通常在常温范围内使用拉手。
请勿在受高温,低温,酸,碱,盐,溶剂,油,海水,药品等影响的特殊环境中使用。
调整块在安装上需要注意什么?
安装时需要尽可能的使安装面保持平衡,如果螺母无法拧转,可以尝试用扳手施加适当的力进行安装。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页