Type | 主体 | 轮 | 调整螺栓 | 调整块 | ①调整旋钮 | 轴承 | |||
材质 | 表面处理 | 材质(颜色) | 材质 | 表面处理 | 材质 | 材质 | 回转部 | 轮部 | |
AFCLA | ADC12 | 烤漆(银色) | 强化尼龙(黑色) | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 橡胶(肖氏A80) | 聚碳酸酯 | 有 | 有 |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
型式 | 轮材质 | H | 适用型材 | 调整块部 | E | r | 容许负载 (N) | 重量 (g) | |||
Type | D | S1 | S2 | K | |||||||
AFCLA | 65 | N (强化尼龙) | 102 | 边长30·边长40·边长45 | 9 | 11 | 52 | 50 | 80 | 2000 | 1900 |
75 | 120 | 12 | 12 | 54 | 52 | 92 | 2500 | 2200 |
Type | 主体 | 轮 | 调整螺栓 | 调整块 | ①调整旋钮 | 轴承 | |||
材质 | 表面处理 | 材质(颜色) | 材质 | 表面处理 | 材质 | 材质 | 回转部 | 轮部 | |
AFCLA | ADC12 | 烤漆(银色) | 强化尼龙(黑色) | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 橡胶(肖氏A80) | 聚碳酸酯 | 有 | 有 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|