Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
弹簧 | 挂钩 | 挂钩 | |
LWSH | SWP-A | SPCC | 四氧化三铁保护膜 |
LUSH | SUS304-WPB | SUS304 | - |
型式 | ![]() | ![]() 指定单位10mm | 线径 dmm | A | H | 最大 位移量 % | L1 | 初始张力(N) | 基准弹簧常数(N/mm) | |||
![]() | ![]() | LWSH | LUSH | LWSH | LUSH | |||||||
LWSH LUSH | A B | 5 | 50 ~ 500 | 0.6 | 5 | 10 | 70 | L+36 | 1.01 | 1.32 | 0.045 | 0.040 |
6 | 0.8 | 2.28 | 2.96 | 0.114 | 0.101 | |||||||
8 | 1.0 | 6 | 15 | L+38 | 3.04 | 4.26 | 0.145 | 0.128 | ||||
10 | 1.2 | 4.31 | 6.03 | 0.183 | 0.163 | |||||||
12 | 1.6 | 7 | 18 | 60 | L+45 | 8.72 | 12.21 | 0.470 | 0.415 | |||
14 | 1.8 | 20 | 10.6 | 14.84 | 0.525 | 0.465 | ||||||
16 | 2.0 | 9 | 22 | L+51 | 12.6 | 17.64 | 0.593 | 0.525 | ||||
18 | 2.3 | 25 | 18.7 | 26.18 | 0.850 | 0.753 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
弹簧 | 挂钩 | 挂钩 | |
LWSH | SWP-A | SPCC | 四氧化三铁保护膜 |
LUSH | SUS304-WPB | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|