Type | 材质 | 表面处理 |
ROFASC | 铝合金 | 硬质阳极氧化处理 |
使用方法案例图 | 平皮带轮使用说明 |
通过平皮带用滑轮,平皮带用惰轮和平皮带的配合使用,可以起到对工件传送的作用。其中平皮带用惰轮还可以起到张紧皮带的作用。 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm | 平皮带 普通用 | 高扭矩同步带轮 S2M型 | ||
代表型号:HBG15-6 | 代表型号:HBLT350-4.23 | 代表型号:HTPA48S2M040-B-N10 | ||
优点:短交期,多种类 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:短交期,多种类 |
请按照选型步骤~选型形式和参数后进行订购。 | ||||||
型式(Type·D) | - | d | - | L | ||
ROFASC50 | - | 20 | - | L00 |
Type | 材质 | 表面处理 |
ROFASC | 铝合金 | 硬质阳极氧化处理 |
型式 | d | 指定单位10mm | d1 | 轴承尺寸 | |||
Type | D | L | No. | D1 | B | ||
ROFASC | 50 | 10 | 40~160 | 22 | B6200ZZ | 30 | 9 |
12 | B6001ZZ | 28 | 8 | ||||
15 | B6902ZZ | 28 | 7 | ||||
20 | B6804ZZ | 32 | 7 | ||||
25 | 27 | B6905ZZ | 42 | 9 | |||
60 | 12 | 22 | B6201ZZ | 32 | 10 | ||
15 | B6002ZZ | 32 | 9 | ||||
20 | B6904ZZ | 37 | 9 | ||||
25 | 32 | B6905ZZ | 42 | 9 | |||
30 | B6906ZZ | 47 | 9 | ||||
70 | 15 | 22 | B6002ZZ | 32 | 9 | ||
20 | B6904ZZ | 37 | 9 | ||||
25 | 32 | B6905ZZ | 42 | 9 | |||
30 | B6906ZZ | 47 | 9 | ||||
75 | 20 | 32 | B6904ZZ | 37 | 9 | ||
25 | B6905ZZ | 42 | 9 | ||||
30 | B6906ZZ | 47 | 9 | ||||
35 | B6907ZZ | 55 | 10 | ||||
80 | 25 | 41 | B6205ZZ | 52 | 15 | ||
30 | B6006ZZ | 55 | 13 | ||||
35 | B6907ZZ | 55 | 10 | ||||
100 | 30 | 48 | B6006ZZ | 55 | 13 | ||
35 | B6907ZZ | 55 | 10 | ||||
40 | B6008ZZ | 68 | 15 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|