不锈钢皮带用带轮
商品
评价
详情
  • 不锈钢皮带用带轮
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

不锈钢皮带用带轮

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
作为传递马达所产生的旋转动力的机构,通常广泛采用平皮带轮和平皮带进行设计。
通过平皮带轮和平皮带的摩擦配合,来实现传动和传送的作用。
产品特点
特点1:米思米平皮带用滑轮,适用于传动和输送设计
特点2:米思米平皮带用滑轮,有普通的直柱型,法兰型,有效抑制跑偏的圆弧型,以及有效防止跑偏的带肋键槽型,适用用于各种设计需求。
特点3:米思米平皮带用滑轮,拥有聚氨酯类产品,适合各种应用环境。
特点4:米思米平皮带用滑轮轴孔尺寸为H7公差,行业标准。
特点5:不锈钢平皮带用滑轮可配合米思米不锈钢平皮带进行使用
尺寸图
米思米平皮带用滑轮规格图
规格概述
Type 材质 表面处理
ROBASC铝合金硬质阳极氧化处理
硬质阳极氧化处理的表层硬度为300HV~
使用方法
■平皮带轮的用途
使用方法案例图平皮带轮使用说明
齿轮与齿轮配合简易图通过平皮带用滑轮,平皮带用惰轮和平皮带的配合使用,可以起到对工件传送的作用。其中平皮带用惰轮还可以起到张紧皮带的作用。
使用案例
米思米平皮带用滑轮案例 ■机构名称
2列平皮带输送机

■机构功能
自动输送、手动作业的设备等用托盘搬运时使用的输送机

■平皮带用滑轮的作用
通过驱动用平皮带用滑轮和从动用平皮带用惰轮带动平皮带进行传送作业。

了解详情,请点击2列平皮带输送机
相关行业
智能手机医疗电子电器
米思米平皮带用滑轮适用于智能手机行业米思米平皮带用滑轮适用于医疗行业米思米平皮带用滑轮适用于电子电器行业
汽车机器人锂电池
米思米平皮带用滑轮适用于汽车行业米思米平皮带用滑轮适用于机器人行业米思米平皮带用滑轮适用于锂电池行业
注意事项
① 为了抑制跑偏,圆弧高度(H尺寸)已通过D尺寸、L尺寸调整。
相关文件
相关产品
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm平皮带 普通用高扭矩同步带轮 S2M型
米思米平皮带用惰轮米思米平皮带用惰轮米思米高扭矩同步带轮S2M型
代表型号:HBG15-6代表型号:HBLT350-4.23代表型号:HTPA48S2M040-B-N10
优点:短交期,多种类优点:尺寸自由指定优点:短交期,多种类

尺寸图
米思米平皮带用滑轮规格图
规格表
请按照选型步骤~选型形式和参数后进行订购。
型式(Type·D)-d-L
ROBASC50-20-L100

■材质规格表
Type 材质 表面处理
ROBASC铝合金硬质阳极氧化处理

■尺寸规格表
型式dH7指定单位10mmKd1D1M
TypeD圆孔+螺纹孔键槽+螺纹孔L键槽长度圆孔+螺纹孔键槽+螺纹孔
ROBASC5015N1540~16030*2740M5M4
20N20M5
25N25M6
6020N203245M6M5
25N25M6
30N30
7020N203550M6M5
25N25M6
30N30
7525N254055M8M6
30N30
35N35M8
8025N254155M8M6
30N30
35N35M8
10030N304560M8M6
35N35M8
40N40
键槽加工条件:L≤50时、K=20.
关于此商品的常见问题 (FAQ)
平皮带用滑轮是否有同心度标准?
一般来说,平皮带用滑轮与同步带轮一样是通过外圆跳动值来判断产品是否是良品。没有同心度标准。具体的外圆跳动值请参考米思米同步带轮齿顶圆周的跳动公差
平皮带用惰轮轴承是否可以拆卸。
米思米平皮带用惰轮根据产品的不同会有轴承压入型和轴承拆卸型两款产品,所以在设计的过程中,请客户确认产品的特性后,再进行设计使用。
平皮带惰轮是用什么精度的轴承?
米思米平皮带惰轮使用的是0级精度径向轴承,轴承的具体尺寸规格可请参考径向轴承(0级)的容差与容许值