Type | ![]() | 厚度 mm | 重量 kg/m2 | 容许应力 kg/cm | 最小滑轮-直径 φmm | 连续使用温度 ℃ | 表面电阻Ω | 摩擦系数 (对研磨钢参考值) | ![]() HV | 杨氏模量 kgf/mm2 | 热膨胀系数 ×10-6/℃ |
STHBLT | SUS304H | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | -80~110 | 0.2 | 0.2 | 370以上 | 19700 | 17.3 |
0.15 | 1.2 | 6 | 75 | -80~120 | 0.3 | ||||||
0.2 | 1.6 | 8 | 100 | -80~130 | 0.5 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
同步齿形带 T5 T10型 | 自由端同步齿形带 聚氨酯 氯丁橡胶 | 加长同步齿形带 Iron Rubber 齿数指定接头加工 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:TTBU375T5-100 | 代表型号:TBO-H100-1100 | 代表型号:LTBJA-AT5150-800 | ||
推荐理由:可实现清洁的传动 | 推荐理由:皮带长度可自由选择 | 推荐理由:齿面贴布设计可降低噪音 |
型式 | 皮带宽度 W (mm) 指定单位1mm | 周长L (m) 指定单位0.01m | |
Type | 皮带厚度 T (mm) | ||
STHBLT | 0.1 0.15 0.2 | 10~20 | 0.50~10.00 |
21~30 | 0.80~10.00 | ||
31~40 | |||
41~50 | |||
51~60 | |||
61~70 | |||
71~80 | |||
81~90 | |||
91~100 | |||
101~120 | |||
121~140 | |||
141~150 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|