输送功率 (W) | 马达 | 减速比 | A | |
规格 | 制造商 | |||
6W | 感应马达 | 松下 | 12.5~25 | 101.0 |
30~180 | 108.0 | |||
东方 | 12.5~18 | 105.0 | ||
25~180 | 115.0 | |||
利明 | 12.5~75 | 119.7 | ||
90~180 | 125.7 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 12.5~18 | 115.0 | |
25~180 | 125.0 | |||
利明 | 12.5~75 | 131.9 | ||
90~180 | 137.9 | |||
25W | 感应马达 | 松下 | 12.5~180 | 115.0 |
东方 | 12.5~18 | 117.0 | ||
25~180 | 127.5 | |||
利明 | 5~75 | 129.0 | ||
90~180 | 136.0 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 5~18 | 127.0 | |
25~180 | 137.5 | |||
利明 | 5~75 | 139.5 | ||
90~180 | 146.5 | |||
40W | 感应马达 | 松下 | 5~180 | 142.0 |
东方 | 5~18 | 147.0 | ||
25~180 | 165.0 | |||
利明 | 5~75 | 164.6 | ||
90~180 | 173.6 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 5~18 | 157.0 | |
25~180 | 175.0 | |||
利明 | 5~75 | 175.1 | ||
90~180 | 184.1 |
零件名 | ![]() | ![]() |
型材 | 铝材 | 阳极氧化处理 |
带轮固定座 | A5052 | 阳极氧化处理 |
马达盖板 | 铝材 | 喷涂 |
型号 | 皮带宽度 B | 带轮中心距 L | |||
L250~300 | L305~400 | L405~500 | L505~2000 | ||
CVSSA | 40~60 | ● | ● | ● | ● |
70~90 | - | ● | ● | ● | |
100~120 | - | - | ● | ● | |
130~150 | - | - | - | ● |
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
食品 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
经济型 带防跑偏肋头部驱动 | 经济型 带防跑偏肋中间驱动 | GV输送机 全平皮带头部驱动 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:SVKB | 代表型号:SVKR | 代表型号:GVFA | ||
优点:性价比高 | 优点:性价比高、输出功率大 | 优点:全皮带型 |
输送功率 (W) | 马达 | 减速比 | A | |
规格 | 制造商 | |||
6W | 感应马达 | 松下 | 12.5~25 | 101.0 |
30~180 | 108.0 | |||
东方 | 12.5~18 | 105.0 | ||
25~180 | 115.0 | |||
利明 | 12.5~75 | 119.7 | ||
90~180 | 125.7 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 12.5~18 | 115.0 | |
25~180 | 125.0 | |||
利明 | 12.5~75 | 131.9 | ||
90~180 | 137.9 | |||
25W | 感应马达 | 松下 | 12.5~180 | 115.0 |
东方 | 12.5~18 | 117.0 | ||
25~180 | 127.5 | |||
利明 | 5~75 | 129.0 | ||
90~180 | 136.0 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 5~18 | 127.0 | |
25~180 | 137.5 | |||
利明 | 5~75 | 139.5 | ||
90~180 | 146.5 | |||
40W | 感应马达 | 松下 | 5~180 | 142.0 |
东方 | 5~18 | 147.0 | ||
25~180 | 165.0 | |||
利明 | 5~75 | 164.6 | ||
90~180 | 173.6 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 5~18 | 157.0 | |
25~180 | 175.0 | |||
利明 | 5~75 | 175.1 | ||
90~180 | 184.1 |
![]() | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | 马达选择 | - | ![]() | |||||||
![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | ||||||||||
全包括 | CVSSA | - | 100 | - | 1000 | - | 6 | - | TA220 | - | SCM | - | 25 | - | C | |
无马达、 齿轮头时 | CVSSA | - | 100 | - | 1000 | - | 6 | - | NV | - | NM | - | NH | - | R |
![]() | ![]() | ![]() 指定单位5mm | 马达选择 | ![]() ※价格因制造厂而异 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() ※规格详见P1033~ | ![]() | ||||||||
CVSSA | 40~150 | 250~2000 | 6 25 40 | TA100(单相) TA220(单相) | IM(感应马达) SCM(速度控制马达) | 12.5 36 100 | 15 50 120 | 18 60 150 | 25 75 180 | 30 90 | A(松下马达) B(东方马达) C(利明马达) ※松下马达不可选择SCM规格 |
25 40 | SA200(三相) | IM(感应马达) | |||||||||
6 25 40 | NV(无马达) | NM(无马达) | NH(无齿轮头) | R(无马达·齿轮头) |
![]() | *参考值 | |
齿轮头 减速比 | 皮带速度(m/min) | |
50HZ | 60HZ | |
12.5 | 18.8 | 22.6 |
15 | 15.7 | 18.8 |
18 | 13.1 | 15.7 |
25 | 9.4 | 11.3 |
30 | 7.9 | 9.4 |
36 | 6.5 | 7.9 |
50 | 4.7 | 5.7 |
60 | 3.9 | 4.7 |
75 | 3.1 | 3.8 |
90 | 2.6 | 3.1 |
100 | 2.4 | 2.8 |
120 | 2.0 | 2.4 |
150 | 1.6 | 1.9 |
180 | 1.3 | 1.6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|