输出功率 (W) | 马达 | 减速比 | A | |
规格 | 制造商 | |||
6W | 感应马达 | 东方 | 12.5~18 | 105.0 |
25 ~180 | 115.0 | |||
利明 | 12.5~75 | 119.7 | ||
90 ~180 | 125.7 | |||
速度控制马达 | 东方 | 12.5~18 | 115.0 | |
25 ~180 | 125.0 | |||
利明 | 12.5~75 | 131.9 | ||
90 ~180 | 137.9 | |||
25W | 感应马达 | 东方 | 5 ~ 18 | 117.0 |
25 ~180 | 127.5 | |||
利明 | 5 ~ 75 | 129.0 | ||
90 ~180 | 136.0 | |||
速度控制马达 | 东方 | 5 ~ 18 | 127.0 | |
25 ~180 | 137.5 | |||
利明 | 5 ~ 75 | 139.5 | ||
90 ~180 | 146.5 |
零件名 | ![]() | ![]() |
型材 | 铝材 | 阳极氧化处理 |
马达盖板 | 铝材 | 喷涂 |
带轮固定座 | 铝材 | 喷涂 |
型号 | 皮带宽度 B | 带轮中心距 L | ||||||
L300~400 | L405~500 | L505~600 | L605~700 | L705~800 | L805~900 | L905~3000 | ||
SVKA | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
150 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
200 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
250 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
300 | - | - | - | - | - | - | ● | |
400 | - | - | - | - | - | - | ● |
输送机类型 | 皮带规格 | 标准皮带 | 选配皮带1 | 选配皮带2 | 无皮带 |
SVKA | 一般用 | H(绿色)W(白色)HG(绿色) | — | HY(黄绿色)HBN(天蓝色) | J (无皮带) |
滑动用 | G(绿色)S(白色) | — | — | ||
倾斜传送用 | LG(绿色)LW(白色) | — | — | ||
保持规格 | — | GG(绿色)GW(白色) | GSN(绿色) | ||
耐油规格 | O(藏青色)OH(绿色)OG(绿色) | OW(白色) | ON(白色) | ||
非粘结规格 | N(白色)NS(白色) | NB(天蓝色)NBG(灰绿色) HH(绿色)HW(白色) | NWN(白色)NSN(天蓝色) NGN(灰绿色)HBG(绿色) HBW(白色)BW(白色) | ||
食品传送用 | F(白色) | KW(白色)KSB(天蓝色) PHB(天蓝色) | PHN(天蓝色)PWN(白色) KWN(白色) | ||
电子零件传送用 | D(黑色)DS(黑色) | — | DG(黑色) |
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
食品 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
输出功率 (W) | 马达 | 减速比 | A | |
规格 | 制造商 | |||
6W | 感应马达 | 东方 | 12.5~18 | 105.0 |
25 ~180 | 115.0 | |||
利明 | 12.5~75 | 119.7 | ||
90 ~180 | 125.7 | |||
速度控制马达 | 东方 | 12.5~18 | 115.0 | |
25 ~180 | 125.0 | |||
利明 | 12.5~75 | 131.9 | ||
90 ~180 | 137.9 | |||
25W | 感应马达 | 东方 | 5 ~ 18 | 117.0 |
25 ~180 | 127.5 | |||
利明 | 5 ~ 75 | 129.0 | ||
90 ~180 | 136.0 | |||
速度控制马达 | 东方 | 5 ~ 18 | 127.0 | |
25 ~180 | 137.5 | |||
利明 | 5 ~ 75 | 139.5 | ||
90 ~180 | 146.5 |
![]() | ![]() 选择 | ![]() 指定单位5mm | 马达选择 | ![]() | ![]() ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |||||
SVKA | 50 100 150 200 250 300 400 | 300~3000 *当功率为6W时,长度最长可到2000 | 6 25 | TA220 (单相) | IM(感应马达) SCM(速度控制马达) | 5 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180 ![]() | H(一般用·绿色) W(一般用·白色) G(滑动用·绿色) S(滑动用·白色) D(电子零件传送用) F(食品传送用) O(耐油规格) N(非粘接规格) J(无皮带) ※上述以外的皮带请从P.1029的“皮带规格”中选择。 | B(东方马达) C(利明马达) ※C马达的传送速度可能会慢20%左右。 |
25 | SA220 (三相) | IM(感应马达) | ||||||
6 25 | NV (无马达) | NM(无马达) | NH(无齿轮头) | R(无马达·齿轮头) |
零件名 | ![]() | ![]() |
型材 | 铝材 | 阳极氧化处理 |
马达盖板 | 铝材 | 喷涂 |
带轮固定座 | 铝材 | 喷涂 |
输送机类型 | 皮带规格 | 标准皮带 | 选配皮带1 | 选配皮带2 | 无皮带 |
SVKA | 一般用 | H(绿色)W(白色)HG(绿色) | — | HY(黄绿色)HBN(天蓝色) | J (无皮带) |
滑动用 | G(绿色)S(白色) | — | — | ||
倾斜传送用 | LG(绿色)LW(白色) | — | — | ||
保持规格 | — | GG(绿色)GW(白色) | GSN(绿色) | ||
耐油规格 | O(藏青色)OH(绿色)OG(绿色) | OW(白色) | ON(白色) | ||
非粘结规格 | N(白色)NS(白色) | NB(天蓝色)NBG(灰绿色) HH(绿色)HW(白色) | NWN(白色)NSN(天蓝色) NGN(灰绿色)HBG(绿色) HBW(白色)BW(白色) | ||
食品传送用 | F(白色) | KW(白色)KSB(天蓝色) PHB(天蓝色) | PHN(天蓝色)PWN(白色) KWN(白色) | ||
电子零件传送用 | D(黑色)DS(黑色) | — | DG(黑色) |
Alterations | Code | Spec. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马达安装位置反向![]() | MK | 可变更马达安装位置。 指定方法 MK ![]() 仅头部驱动型可指定。 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加沉孔![]() |
![]() | FYA FYB | 作为追加加工,在前侧和后侧的型材上加工螺帽 插入用沉孔。 指定方法 FYA300 FYB600 ![]() ![]() ![]() ![]() |
齿轮头减速比 | 皮带速度(m/min) | |
50HZ | 60HZ | |
5 | 56.4 | 67.7 |
7.5 | 37.6 | 45.1 |
9 | 31.3 | 37.6 |
12.5 | 22.6 | 27.1 |
15 | 18.8 | 22.6 |
18 | 15.7 | 18.8 |
25 | 11.3 | 13.5 |
30 | 9.4 | 11.3 |
36 | 7.8 | 9.4 |
50 | 5.6 | 6.8 |
60 | 4.7 | 5.6 |
75 | 3.8 | 4.5 |
90 | 3.1 | 3.8 |
100 | 2.8 | 3.4 |
120 | 2.4 | 2.8 |
150 | 1.9 | 2.3 |
180 | 1.6 | 1.9 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|