Type | [ M ]材质 | |
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | |
FRNWBA | FRNWBAL | SUS304 |
型式 | - | D | - | L | - | L1 | - | L2 |
FRNWBA25 FRNWBAL40 FRNWDBL16 | - - - | 9.53 8 8 | - | 100 | - | 50 | - | 50 |
型式 | SUS管外径 D 选择 | L | A | B | ||||||
Type | No. | 固定 | 指定 单位5mm | |||||||
FRNWBA (L尺寸固定型) FRNWBAL (L尺寸指定型) | 16 | 6 | 6.35 | 8 | 9.53 | 75 | 30~100 | 30 | 17.2 | |
25 | 6 | 6.35 | 8 | 9.53 | 10 | 75 | 30~100 | 40 | 26.2 | |
40 | 6.35 | 8 | 9.53 | 10 | 75 | 30~100 | 55 | 41.2 |
D | 管单侧壁厚 |
6 | 1 |
6.35(1/4英寸) | 1 |
8 | 1 |
9.53(3/8英寸) | 1 |
10 | 1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|