型式 | - | 公称 |
FRNWGP25-18 FRNFM25 | - | 3 |
型式 | A | B | |
Type | 连接直径 | ||
FRGP | 15 | 16 | 25 |
18 | 19 | 28 |
已焊接 | |||||||
型式 | 法兰 | 仪表接口 | L | ||||
Type | No. | A | B | 连接直径 | C | D | |
FRNGP | 25-15 | 40 | 26.2 | 15 | 16 | 25 | 75 |
25-18 | 18 | 19 | 28 | ||||
40-15 | 55 | 41.2 | 15 | 16 | 25 | 57 | |
40-18 | 18 | 19 | 28 |
No. | 名称 | ![]() |
① | 圆盖螺帽 | SUS304 |
② | 轴环 | SUS304 |
③ | O形圈 | NBR |
④ | 套筒 | SUS304 |
- | 法兰型 | SUS304 |
- | 接头部 | SUS304 |
No. | 名称 | 材质 |
① | 圆盖螺帽 | SUS304 |
② | 轴环 | SUS304 |
③ | O形圈 | NBR |
④ | 套筒 | SUS304 |
- | 法兰型 | SUS304 |
- | 接头部 | SUS304 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|