Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | 最高使用压力 |
SKCR□□ | SUS304 | - | 20.6MPa |
型式 |
KCLPFP4 |
型式 | T R(PT) | F G(PF) | L | ℓ1 | B | ℓ2 | E (对边间距) | |
Type | No. | |||||||
SKCRGP | 2 | 1/4 | 1/4 | 68 | 13 | 8 | 16 | 19 |
3 | 3/8 | 3/8 | 72 | 15 | 8 | 18 | 22 | |
4 | 1/2 | 1/2 | 84 | 18 | 10 | 20 | 27 |
型式 | T R(PT) | F G(PF) | L | ℓ1 | B | ℓ2 | E (对边间距) | |
Type | No. | |||||||
SKCRGF | 2 | 1/4 | 1/4 | 68 | 13 | 8 | 13 | 19 |
3 | 3/8 | 3/8 | 72 | 15 | 8 | 15 | 22 | |
4 | 1/2 | 1/2 | 82 | 18 | 10 | 18 | 27 |
型式 | T1 R(PT) | T2 Rc(PT) | L | A | ℓ1 | C | E (对边间距) | |
Type | No. | |||||||
SKCRCT | 2 | 1/4 | 1/4 | 61 | 39 | 13 | 17 | 19 |
3 | 3/8 | 3/8 | 66 | 41 | 15 | 19 | 22 | |
4 | 1/2 | 1/2 | 76 | 48 | 18 | 22 | 27 |
Type | ![]() | ![]() | 最高使用压力 |
SKCR□□ | SUS304 | - | 20.6MPa |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|