旋转式歧管块-中性能型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
旋转式歧管块-中性能型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
价格大大低于以往产品的低价旋转接头。
材质表
尺寸图
规格表
型式(Type·回路数)
BMRTY4
型式
容许转速
(min
-1
)
旋转阻力
(N·m)
重量
(g)
Type
回路数
BMRTY
2
350
0.07
65
4
0.08
85
[ ! ]
泄漏试验:100次/分钟·常温环境下,泄漏量为0(为实测值,并非保证值)。
材质表
概述・特性
■特长
·可使用在旋钮柱塞等旋转部的配管上。
·通过采用滑动阻力低的密封层,实现泄漏量少且旋转平稳。
·每个回路都是单独的,可维持稳定的流量。
■使用注意事项
供气使用通过干燥器、过滤器等调质过的洁净空气。(含有化学药剂、有机溶剂的合成油,含有盐分、腐蚀性气体的空气可导致损坏和动作不良,请勿使用。)
■固定方法
固定侧上部因根据用户装置情况设计为含止转的设计,且务必浮动。对旋转侧的轴施加过大的负载会导致破损或空气泄漏。
■规格
使用流体
压缩空气
使用环境温度
5~70℃
旋转角度
无接缝
工作压力范围
0~0.7MPa
使用例
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
配管零件
>
歧管
>
其他歧管块
>
旋转式歧管块-中性能型
您还有
2
项规格未选
旋转式歧管块-中性能型
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741858875083
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741858875083