No. | 名称 | [ M ]材质 |
① | 过滤减压阀 | MSFR |
② | 空气过滤器 | MSAF 0.3μm |
③ | 支架 | ADC12 |
④ | 附件 | ADC12 |
⑤ | 内六角螺栓 | SCM435 |
⑥ | #1衬垫 | NBR |
⑦ | #2衬垫 | NBR |
型式 |
MSFRAF8A |
型式 | Rc (PT) | 过滤度 (μm) | 使用压力范围 MPa | 设定压力范围 MPa | 耐压力 MPa | 环境温度范围 (℃) | 使用 流体 | 重量 (g) | |
Type | No. | ||||||||
MSFRAF | 8A | 1/4 | 5+0.3 | 0.05~1.0 | 0.05~0.85 | 1.5 | 5~60 | 空气 | 780 |
10A | 3/8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|