排水器/排水弯管
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
排水器/排水弯管
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
可去除空气中的冷凝水。
・材质表
规格表
型式
MDTNH15A
型式
Type
No.
MDTNH
1
5
A
[ ! ]
请勿用于气罐下部等的混杂垃圾、油的强排水。
概述・特性
配管连接口
Rc1/2
排水口
G1/4
使用流体
空气・排水
使用压力
0.14~1.0MPa
耐压力
1.5MPa
环境温度
5~60℃
排出量
10cc/1次
产品重量
0.7kg
规格
[ ! ]
使用压力为0.05MPa以下时,打开排水通道。
[ ! ]
垃圾等堵塞浮子时,可能引起漏气。此时,请清洗浮子。尤其需要避免用于垃圾等较多的气罐的下方。
■ 特长
・由于是浮动式,不会有无为的空气排出。
・采用磁铁,切实排水。
使用例
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
气动/液压设备
>
过滤器/减压阀/润滑器
>
泄水
>
排水器/排水弯管
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1738227316771
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1738227316771