型式(❶Type·❷D/No.) | - | ❸公称 |
RGCM4 RGUN6-4 | - | 1 |
型式 | ❸公称 | R | A | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | L1 | L2 | L3 | C | E | P | 对边 H1 | 对边 H2 | 重量 (g) | |||
❶Type | ❷管外径(mm) D | Max | Min | Max | Min | ||||||||||||||||
RGCM | 4 | M5 | M5×0.8 | 3 | 60.6 | 56.6 | 24.8 | 27.4 | 5.8 | 13.7 | 15.1 | 57.6 | 53.6 | 42.8 | 11.8 | 11 | 4.7 | 11 | 14 | 8 | 28 |
1 | R1/8 | 7.8 | 81.8 | 77.4 | 32 | 36.2 | 7.8 | 15.8 | 15 | 77.8 | 73.4 | 51.6 | 18.6 | 15.9 | 7.3 | 15.2 | 12 | 55 | |||
6 | M5 | M5×0.8 | 3 | 60.6 | 56.6 | 24.8 | 27.8 | 5.8 | 13.7 | 15.1 | 57.6 | 53.6 | 42.8 | 11.8 | 11.6 | 4.7 | 11 | 14 | 8 | 28 | |
1 | R1/8 | 7.8 | 81.8 | 77.4 | 32 | 36.8 | 7.8 | 15.8 | 15 | 77.8 | 73.4 | 51.6 | 18.6 | 17 | 7.3 | 15.2 | 12 | 56 | |||
2 | R1/4 | 11.3 | 90 | 85.7 | 35.1 | 39.9 | 9.9 | 17.7 | 19.1 | 84 | 79.7 | 57.3 | 22.8 | 8.7 | 19.1 | 16 | 16 | 84 | |||
8 | 1 | R1/8 | 7.8 | 81.8 | 77.4 | 32 | 36.7 | 7.8 | 15.8 | 15 | 77.8 | 73.4 | 51.6 | 18.6 | 18.1 | 7.3 | 15.2 | 14 | 12 | 56 | |
2 | R1/4 | 11.3 | 90 | 85.7 | 35.1 | 39.8 | 9.9 | 17.7 | 19.1 | 84 | 79.7 | 57.3 | 22.8 | 8.7 | 19.1 | 12 | 16 | 85 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|