型式 | ![]() | 方向 | 端口 数量 | 管连接口径 | 位置数 | 有效截面积 (mm2) | H | |||||
![]() | ![]() | IN·OUT | EX | F型 | R型 | B型 | A型 | |||||
MSHRM | 3 | F(指压型) R(滚轮型) B(球头型) A(空气先导型) | 3 | 3 | M5 | 1.5 | 2 | 1.8 | 52.3 | 48.8 | 47.3 | 57 |
4 | 4 | 5 | 1.9 | 62.2 | 58.7 | 57.2 | 67 | |||||
MSHBM | 3 | 3 | 3 | Rc1/8 | Rc1/8 | 4.5 | 60.8 | 57.3 | 55.8 | 65.5 | ||
4 | 4 | 5 | M5 | 5.5 | 69.3 | 65.8 | 64.3 | 74 |
使用流体 | 空气 |
工作压力范围 | 0~0.9MPa |
工作温度范围 | 5~60℃(无冻结) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|