零件名称 | [ M ]材质 |
主体 | 铝合金 |
发光面 | 钢化玻璃 |
电缆 | PVC |
型式(Type·No.) |
LEDP1 LEDPA2 |
型式 | A (臂) | 颜色 | 照度(勒克斯lx) | 光通量 (流明lm) | 输入电压(V) | 输入电流(mA) | 功耗(W) | 温度范围(℃) | 色温 (开尔文 K) | 防水标准(IP) | 配光角度 | 重量 (g) | 附件 | ||
Type | No. | lx/0.5m | lx/1m | ||||||||||||
LEDPA (大光点带吊杆型) | 1 | 220 | 白色 | 6120 | 1572 | 400 | DC24 ±10% | 210 | 5 | 0~40 | 6500 | IP67 | 20° | 2500 | 盘头小螺丝M6-35 |
2 | 400 | 2800 |
零件名称 | [ M ]材质 |
主体 | 铝合金 |
发光面 | 钢化玻璃 |
电缆 | PVC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|