零件名称 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
LED 照明 | 主体 | 铝合金型 | 阳极氧化处理 |
镜头 | 聚碳酸酯 | − | |
电缆 | PVC | − | |
摇头 支架 | 支架 | 尼龙6 | − |
工作部位螺丝 | SUS304 | − | |
磁铁 | 钕磁铁 | − |
产品名称 | [ M ]材质 |
调光器 | ABS树脂 |
型式 |
LEDMM1 LEDMMC2 |
型式 | 颜色 | 照度(勒克斯lx) | 光通量 (流明lm) | 输入 电压 (V) | 输入 电流 (mA) | 吸引力 N{kgf} | 功耗 (W) | 温度范围 (℃) | 色温 (开尔文 K) | 防水 标准 (IP) | 配光 角度 | 重量 (g) | ||
Type | No. | lx/0.5m | lx/1m | |||||||||||
LEDMM (摇头+带磁铁) | 1 (配光角度62°) | 白色 | 400 | 110 | 60 | DC24 ±10% | 50 | 10.8{1.1} | 1.2 | -10~45 | 5000 | IP67* | 约62° | 150 |
2 (配光角度14°) | 2000 | 500 | 约14° | 165 | ||||||||||
LEDMMC (摇头+带磁铁调光型) | 2 (配光角度14°) | 约14° | 355 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|