零件名称 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
主体 | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 |
正面罩盖 | 钢化玻璃 | - |
两端支架 | 玻璃纤维强化尼龙66 | - |
电缆 | PVC | - |
型式(Type·P) | - | (电缆/色) |
LEDN305 LEDK320 | - - | 1 W |
型式 | 色 | L | 照度(勒克斯lx) | 荧光灯 照度比较 (参考) | 光通量 (流明lm) | 输入 电压 (V) | 输入 电流 (mA) | 功耗 (W) | 温度 范围 (℃) | 色温 (开尔文 K) | 防护 等级 (IP标准) | 配光 角度 | 重量 (g) | ||
Type | P | lx/0.5m | lx/1m | ||||||||||||
LEDK (耐油) | 320 | W (白色) | 330 | 4500 | 1200 | 40W~ | 800 | DC24 ±10% | 420 | 10 | 0~40 | 6500 | IP67 | 60° | 800 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|