零件名称 | [ M ]材质 |
主体 | 聚酰胺 (乳白色) |
两端支架 | |
两端螺栓 | SUS304 |
电缆 | PVC |
型式(Type·P) | - | 色 |
LEDH200 LEDR360 | - - | W W |
型式 | 色 | L | 照度(勒克斯lx) | 荧光灯 照度比较 (参考) | 光通量 (流明lm) | 输入 电压 (V) | 输入 电流 (mA) | 功耗 (W) | 温度 范围 (℃) | 色温 (开尔文 K) | 防护 等级 (IP标准) | 配光 角度 | 重量 (g) | ||
W (白色) | |||||||||||||||
Type | P | lx/0.5m | lx/1m | ||||||||||||
LEDH (广角照射) | 200 | W (白色) | 212 | 340 | 100 | 6W~ | 300 | DC24 ±10% | 210 | 5 | -10~45 | 5500 | IP54 | 180° 以上~ | 145 |
350 | 362 | 550 | 180 | 10W~ | 600 | 420 | 10 | 275 | |||||||
500 | 512 | 800 | 270 | 20W~ | 900 | 630 | 15 | 405 |
零件名称 | [ M ]材质 |
主体 | 聚酰胺 (乳白色) |
两端支架 | |
两端螺栓 | SUS304 |
电缆 | PVC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|