零件名称 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
主体 | 铝合金 | 阳极氧化处理 |
发光面 | 硅胶 | - |
两端部 | 聚酰胺 | - |
支架 | 聚酰胺 | - |
磁铁(仅LEDLB) | 钕磁铁 | - |
电缆 | PVC | - |
价格说明
型式(Type·P) | - | 色 |
LEDE225 LEDL185 | - - | W W |
型式 | 色 | P2 | L | 照度(勒克斯lx) | 荧光灯 照度比较 (参考) | 光通量 (流明lm) | 输入电压(V) | 输入电流(mA) | 磁铁 吸引力 N{kgf} | 功耗 (W) | 温度范围(℃) | 色温 (开尔文K) | 防护等级 (IP标准) | 配光角度 | 重量(g) | |||
Type | P1 | LEDLB | lx/0.5m | lx/1m | LEDLB | LEDL | LEDLB | |||||||||||
LEDL (标准型) LEDLB (带角度调整支架) | 185 | W (白色) | 135 | 195 | 210 | 60 | 6W~ | 135 | DC24 ±10% | 70 | 21.5{2.2} | 1.68 | -10~45 | 5500 | IP67 | 120° | 17 | 27 |
335 | 285 | 345 | 370 | 120 | 10W~ | 270 | 140 | 3.36 | 34 | 44 | ||||||||
485 | 435 | 495 | 540 | 180 | 10W~ | 405 | 210 | 5.04 | 51 | 61 | ||||||||
635 | 585 | 645 | 700 | 240 | 20W~ | 540 | 280 | 6.72 | 68 | 78 |
零件名称 | 材质 | 表面处理 |
主体 | 铝合金 | 阳极氧化处理 |
发光面 | 硅胶 | - |
两端部 | 聚酰胺 | - |
支架 | 聚酰胺 | - |
磁铁(仅LEDLB) | 钕磁铁 | - |
电缆 | PVC | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|