零件名称 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
支架 | 上部 (照明安装侧) | 铝合金 | 阳极氧化处理 |
底座部 | |||
内六角螺栓 | 照明固定用 | SUS304 | - |
角度调整用 |
型式 | 适用LED照明 | P1 | P2 | 附属螺栓 | 重量* (g) | |||
![]() | ![]() | Type | P | 照明固定用 | 角度调整用 | |||
LEAB (角度调整 支架) | 1 | LEDS LEDST LEDSB LEDSC | 190 | 125 | 155 | 内六角螺栓 M4×18 (2个) | 内六角螺栓 M5×35 (2个) | 86 |
350 | 285 | 315 | ||||||
665 | 600 | 630 | ||||||
980 | 915 | 945 | ||||||
LEDS | 1295 | 1230 | 1260 | |||||
1610 | 1545 | 1575 |
零件名称 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
支架 | 上部 (照明安装侧) | 铝合金 | 阳极氧化处理 |
底座部 | |||
内六角螺栓 | 照明固定用 | SUS304 | - |
角度调整用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|