零件名称 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
主体 | 铝合金 | 阳极氧化处理 |
正面罩盖 | 聚碳酸酯 | 磨砂处理 |
两端螺栓 | SUS304 | - |
电缆 | PVC | - |
调光器 | ABS树脂 | - |
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
LEDSC190 LEAB1 | - | W |
型式 | ![]() | L | 照度(勒克斯lx) | 荧光灯 照度比较 (参考) | 光通量 (流明lm) | 输入电压 (V) | 输入电流 (mA) | 功耗 (W) | 温度范围 (℃) | 色温 (开尔文 K) | 防护等级 (IP标准) | 配光角度 | 重量 (g) | ||
![]() | ![]() | lx/0.5m | lx/1m | ||||||||||||
LEDSC (带调光功能、乳白色罩盖) | 190 | W (白色) | 200 | 490 | 120 | 10W~ | 215 | DC24 ±10% | 225 | 5.4 | -10 ~ 45 | 5000 | IP55 | 约110° | 310 |
350 | 360 | 750 | 210 | 20W~ | 430 | 450 | 10.8 | 460 | |||||||
665 | 675 | 1180 | 360 | 40W~ | 860 | 900 | 21.6 | 820 | |||||||
980 | 990 | 1330 | 400 | 1290 | 1350 | 32.4 | 1180 |
零件名称 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
主体 | 铝合金 | 阳极氧化处理 |
正面罩盖 | 聚碳酸酯 | 磨砂处理 |
两端螺栓 | SUS304 | - |
电缆 | PVC | - |
调光器 | ABS树脂 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|