Type | 主体 | 轮 | 轴承 | |
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | ||
PHCHF PHCHFS | SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 参阅下述内容 | 有 |
价格说明
型式(![]() ![]() |
- | ![]() |
PHCHF50 | - | R |
型式 | 轮材质 | d1 | B | H | J | E | 扳手槽宽 mm | 重量 kg | |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
PHCHF | 50 | R(合成橡胶·黑色*1)① N(尼龙·白色)② M(MC尼龙·藏青色)*2③ U(聚氨酯·茶色)④ T(导电性橡胶·黑色)⑤ C(铁:FC20 光泽镀锌)*2⑥ | 24 | 20 | 70 | 36 | 22 | 14 | 0.18 |
75 | 25 | 100 | 38 | 28 | 21 | 0.49 | |||
100 | 132 | 60 | 31 | 0.66 | |||||
PHCHFS (带挡块) | 50 | 24 | 20 | 70 | 36 | 22 | 14 | 0.18 | |
75 | 25 | 100 | 38 | 28 | 21 | 0.49 | |||
100 | 132 | 60 | 31 | 0.66 |
D | 容许负载N{kgf} | |||||
R(合成橡胶)① | N(尼龙)② | M(MC尼龙)③ | U(聚氨酯)④ | T(导电性橡胶)⑤ | C(铁:FC20)⑥ | |
50 | 343{35} | 392{40} | 392{40} | 392{40} | 343{35} | 392{40} |
75 | 588{60} | 784{80} | 784{80} | 686{70} | 588{60} | 784{80} |
100 | 588{60} | - | 588{60} | 490{50} | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|