型式 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
FFSSPH FFSPPH FFSSPHF FFSPPHF | 边框:A6N01SS-T5 | 阳极氧化处理 |
轮:聚缩醛 | − | |
轴:SWRM | − |
型式 | L 公称长度 | A | H | E | P | D | ℓ1 | 轮 (数) | 重量 (kg) | 耐负载 (每轮) |
FFSSPH (经济型) | 1000 | 40 | 32 | 5 | 50 | 35 | 25 | 20 | 1.84 | 10kg |
1500 | 30 | 2.76 | ||||||||
3000 | 60 | 5.52 | ||||||||
FFSPPH (小间距型) | 1000 | 40 | 32 | 5 | 15 | 13 | 10 | 67 | 6.39 | 7kg |
1500 | 100 | 9.42 | ||||||||
3000 | 200 | 18.6 |
型式 | 轮数 N | 重量 (kg/m) | 耐负载 (每轮) | 适用安装零件 |
FFSSPHF | 5~110 | 1.84 | 10kg | JBS50□ |
FFSPPHF | 5~110 | 6.39 | 7kg | JBS50□ |
型式 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
FFSSPH FFSPPH FFSSPHF FFSPPHF | 边框:A6N01SS-T5 | 阳极氧化处理 |
轮:聚缩醛 | − | |
轴:SWRM | − |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|